GN 55.3 Aimants plats Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo), forme de tige

Aimants plats GN 55.3: Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo), forme de tige

Description du produit

Les aimants plats GN 55.3 sont des aimants non blindés en forme de bâtonnet. Fixation possible à l’aide de colles, placages ou serrage mécanique. En l’absence d’aimants ou de systèmes d'aimants appropriés, des aimants plats peuvent être utilisés conjointement à des dispositifs de maintien appropriés pour créer des systèmes d'aimants très spécifiques.

Lorsqu'ils sont utilisés sans entrefer, les aimants plats individuels ont toujours des forces adhésives inférieures à celles d'un système d'aimants dans lequel le blindage et le retour magnétique intensifient énormément la force agissant sur la surface d'adhérence. Selon l'entrefer entre l'aimant et le composant correspondant, les aimants plats individuels, contrairement aux systèmes d'aimants, peuvent avoir des forces adhésives sensiblement plus élevées.

Spécifications

AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt

  • blanc
  • résistant aux températures jusqu'à 450 °C

RoHS

Sur demande

longueurs spéciales

Masquer schéma technique
GN 55.3 Aimants plats, Aluminium, Nickel-, Cobalt, forme de tige schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
-0,2Longueur lNominal magnetic forces in NUnités de conditionnement
310 ±0,11,110
312 ±0,11,310
416 ±0,11,910
420 ±0,1210
520 ±0,12,310
615 ±0,12,810
624 ±0,12,810
630 ±0,12,810
825 ±0,13,85
832 ±0,13,85
1020 ±0,155
1040 ±0,175
1240 ±0,181
1248 ±0,181
1530 ±0,1101
1560 ±0,1111
2040 ±0,2171
2080 ±0,2381
3480 ±0,2611

Configuration et prix

Matériau de l'aimant

Diamètre d
Longueur l
Matériau de l'aimant

Diamètre d
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,95
plus TVA 0,18 €
brute 1,13 €
En stock
Unité d'emballage: 10 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051190