JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9027 Levier à came en spirale Acier

Photo

GN 9027 Levier à came en spirale, acier Type: A - Sans plaque de contact
Type: A - Sans plaque de contact
GN 9027 Levier à came en spirale, acier Type: A - Sans plaque de contact GN 9027 Levier à came en spirale, acier Type: B - Avec plaque de contact

Description du produit

Information

Les leviers à came en spirale GN 9027 permettent de fixer rapidement éléments de fixation et de machine avec des forces de serrage élevées, indépendamment de la direction du levier. Le pas de la spirale de serrage double face crée un effet autobloquant.

Grâce à sa conception robuste, le levier peut être rallongé par la fixation d'un tube ou amené dans la position de serrage souhaitée à l'aide d'un maillet. Aucun couple n'est appliqué à la vis de serrage ou au point de serrage pendant l'opération de serrage.

Associés à des vis d’articulation DIN 444 / GN 1524, les leviers à came en spirale conviennent à de nombreuses applications différentes. La plaque de contact du type B évite d'endommager la surface de serrage. Le mécanisme de serrage peut être lubrifié pour faciliter le fonctionnement.

Spécifications

Levier
Acier, cémenté
noirciBTBT


Goupille
Acier, cémenté


Plaque de contact
Acier, cémenté


Anneaux de retenue DIN 471
Acier


RoHS

Accessoire

Vis d'articulation DIN 444
Vis d'articulation GN 1524 (Avec boulon fileté long)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9027 Levier à came en spirale, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans plaque de contact
BAvec plaque de contact
Afficher/Masquer colonnes
l1d1 f8a1a2b1 +0,2b2d2d3h ≈
Course
l2FS en kN ≈
Force de serrage
MH en Nm
Couple
648912,39,22410201417,525
80101014,212,22812241,1541245
1001212,517,714,23316281,4701880
125161622,517,24120361,78834200

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
l1
d1
Type


Finition
BT

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,90
plus TVA 4,35 €
brute 27,25 €
En stock
Poids: 0,069 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.