Nouveaux produits

Filtrer produits
Famille de produits
Matériau

GN 509.5 Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté Matériau, logement: S - Acier<br />Matériau, bille de charge: BL - Acier<br />Type: A - Cylindrique

NOUVEAU GN 509.5

Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté
GN 210 Manettes de commande, zinc moulé sous pression Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />Code d'alésage: BK - Sans rainure de clavette, avec fonction de serrage

NOUVEAU GN 210

Manettes de commande, zinc moulé sous pression
GN 22 Pieds de machine, inox AISI 316L, sans trous de montage, plaque de base tournée Type (plaque de base): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Type de tige filetée: TK - avec écrou, clé plate en bas

NOUVEAU GN 22

Pieds de machine, inox AISI 316L, sans trous de montage, plaque de base tournée
GN 24 Pieds de machine, inox AISI 316L, avec trous de montage, plaque de base tournée Type (plaque de base): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Type de tige filetée: TK - avec écrou, clé plate en bas

NOUVEAU GN 24

Pieds de machine, inox AISI 316L, avec trous de montage, plaque de base tournée
GN 725.3 Poignées étrier, plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Couleur de l'insert: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

NOUVEAU GN 725.3

Poignées étrier, plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline
GN 476.2 Noix de serrage en T pour rails, aluminium, séparable Type: W - avec goujon<br />Finition: MT - Mate, baratté

NOUVEAU GN 476.2

Noix de serrage en T pour rails, aluminium, séparable
GN 136 Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Longueur: l2 (q) - carré

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal - Nouveau version NISW
GN 136 Charnières en tôle, inox, allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal - Nouveau version NISW
GN 22892 Roulettes pour charges moyennes, polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22892

Roulettes pour charges moyennes, polyamide, version pour charges légères
GN 22892 Roues, polyamide Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type: A - Roue sans support

NOUVEAU GN 22892

Roues, polyamide
GN 22885 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en aluminium, version pour charges légères Type de roulement: K - Roulement à billes<br />Type (support): RF - Support pivotant avec trou central et frein à verrouillage total<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22885

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en aluminium, version pour charges légères
GN 22884 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22884

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères
GN 22882 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22882

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères
GN 7580 Charnières de précision, chape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze,à utiliser en tant qu'articulation Finition: ALS - anodisée, noire<br />Type de chape intérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique<br />Type de chape extérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique

NOUVEAU GN 7580

Charnières de précision, chape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze,à utiliser en tant qu'articulation
NOUVEAU GN 6910 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un seul curseur, configurable
NOUVEAU GN 6920 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un double curseur, configurable
NOUVEAU GN 6922 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un coulisseau double et une vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 6930 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples opposés, configurables
NOUVEAU GN 6940 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés, configurables
NOUVEAU GN 6942 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés et vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 6950 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6960 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6962 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants et vis à billes à recirculation, configurables