Leviers à came

Les leviers à came sont généralement utilisés pour la mise en tension et le serrage. Le pas axial ou radial de la spirale reste constant sur tout le trajet de mise en tension, ce qui génère un effet autobloquant à chaque point de serrage.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon

GN 918 Brides à excentrique, acier, serrage radial, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918

Brides à excentrique, acier, serrage radial, avec boulon fileté
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté
GN 918 Brides à excentrique, acier, serrage radial, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918

Brides à excentrique, acier, serrage radial, vis du côté opérateur
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis du côté opérateur Type: GVS - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis du côté opérateur
GN 918 Acier, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918

Acier, serrage radial, vis depuis l’arrière
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: SKB - avec hexagone<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis depuis l’arrière
GN 918.1 Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.1

Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, avec boulon fileté
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté
GN 918.1 Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.1

Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis du côté opérateur
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis du côté opérateur
GN 918.1 Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière Type: GVB - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.1

Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière
GN 918.2 Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, avec goupille filetée Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.2

Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, avec goupille filetée
GN 918.7 Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, serrage radial, avec goupille filetée Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.7

Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, serrage radial, avec goupille filetée
GN 918.2 Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.2

Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, vis du côté opérateur
GN 918.7 Boulons de serrage, inox, serrage vers le bas, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.7

Boulons de serrage, inox, serrage vers le bas, vis du côté opérateur
GN 918.2 Boulon de serrage, acier, force de serrage vers le bas, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.2

Boulon de serrage, acier, force de serrage vers le bas, vis depuis l’arrière
GN 918.7 Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.7

Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, vis depuis l’arrière