N | Nord |
S | Sud |
A | Surface magnétique plate |
d1 | d2 | d3 | d4 | h | t | Forces magnétiques nominales en N Combinaison avec disque de maintien | Combinaison d'un aimant de polarité N avec polarité S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | M 4 | 26 | 24 | 10 | 4 | 45 | 60 |
42 | M 5 | 40 | 38 | 11 | 5 | 80 | 105 |
|
|||||||||||
Une force de maintien normale peut être obtenue en combinant des aimants de retenue et des disques de maintien. |
|||||||||||
|
|||||||||||
En combinant deux aimants de retenue ayant des polarités opposées, il est possible d'atteindre une force de maintien accrue. |
|||||||||||
|
|||||||||||
La combinaison de deux aimants de retenue ayant la même polarité créé une force de répulsion. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0