JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox avec crochet de sécurité, de type robuste

Photo

GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox avec crochet de sécurité, de type robuste Type: T6S - à souder, avec étrier en U et cran d'arrêt
Type: T6S - à souder, avec étrier en U et cran d'arrêt
GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox avec crochet de sécurité, de type robuste Type: T6S - à souder, avec étrier en U et cran d'arrêt GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox avec crochet de sécurité, de type robuste Type: T - avec trous de montage, sans étrier en U + cran d'arrêt GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox avec crochet de sécurité, de type robuste Type: T6 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox avec crochet de sécurité, de type robuste Type: TS - à souder, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les sauterelles à crochet GN 852.3 sont compactes et peuvent être utilisées pour assurer des capacités de rétention élevées.

Lors de la fermeture de la clé, un crochet de sécurité se verrouille positivement sur le corps. Cela évite le relâchement de la position de serrage, accidentel ou dû aux vibrations. Pour ouvrir le crochet de sécurité, il peut être déverrouillé d'une seule main.

La course de l'étrier en U peut être réglée à l'intérieur de sa plage.

En plus des longueurs standard pour l'étrier en U illustrées ci-dessus, d'autres longueurs peuvent être obtenues en utilisant des étriers de serrage de la série GN 951.2.

Spécifications

Corps/cran d'arrêt /
manette/étrier en U
InoxNI AISI 304
forgé


Autres pièces
Inox AISI 303


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 852.3 Sauterelles à crochet en inox avec crochet de sécurité, de type robuste schéma

Options d'article/Tableau

Type

T6avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt
Tavec trous de montage, sans étrier en U + cran d'arrêt
T6Sà souder, avec étrier en U et cran d'arrêt
TSà souder, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8d1d2d3h1h2
1700140002221686446482826,53817M 108,5145534,5
40003000028278580556034325020M 1210,5166842,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1
Type T6S/TS

Type T6/T
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
à w2 = 0
stw1
Course
w2
Réglable
gamme
1700218223331294511,545102896725415
40002662713015157145712,535107926225

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Taille
Type




Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
184,20
plus TVA 35,00 €
brute 219,20 €
En stock
incl. supplément matériel: 5,82 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,932 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes