JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 1804 Écrous à créneaux Inox

Photo

DIN 1804 Écrous à créneaux, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Sur les écrous à créneaux en inox DIN 1804, la surface rectifiée d3 fait saillie et doit être utilisée comme surface de contact.

Les tailles M45x1,5 à M60x1,5 comportent 6 rainures.

La norme DIN officielle spécifie les tailles supplémentaires (jusqu'à M 200x3).

Spécifications

Inox AISI 303

  • non durci
  • non rectifié

RoHS

Accessoire

Clé en C DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 1804 Écrous à créneaux, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

WNIInox, non durci
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 h11d3bh14Clé en C
M 16 x 1,5322757DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,5363068DIN 1810-A34-36
M 24 x 1,5423669DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,55548711DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,56860812DIN 1810-A68-75
M 50 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 55 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 60 x 1,590801013DIN 1810-A80-90

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage d1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,11
plus TVA 2,30 €
brute 14,41 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.