JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 582 Écrous à anneau de levage Inox

Photo

DIN 582 Écrous à anneau de levage, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les directives suivantes pour les écrous à anneau de levage DIN 582 doivent être respectées en plus des valeurs de charge maximale indiquées dans le tableau.

L'écrou à anneau doit être complètement vissé pour obtenir un contact complet entre les deux faces d'assemblage.

Les deux filetages doivent être d'une longueur égale et le matériau de base d'une résistance égale à celle de l'écrou.

Des instructions d'utilisation avec plus de détails et de spécifications sont incluses dans la commande (voir également www.ganternorm.com/fr/service).

La norme DIN officielle spécifie les dimensions supplémentaires M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 et M100 x 6.

Spécifications

InoxNI

  • estampage
  • face de contact usinée

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 582 Écrous à anneau de levage, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes

NI
d2d3d4ehkmF1 max.
en N
F2 max.
en N
F3 max.
en N
M 82036208,53681014001000700
M 1025452510451012230017001150
M 1230543011531214340024001700
M 1635633513621416700050003500
M 20407240167116191200086006000
M 245090502090202418000129009000

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Filetage femelle d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,54
plus TVA 0,67 €
brute 4,21 €
En stock
Poids: 0,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.