JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6319 Rondelles articulées en inox Matériau AISI 303

Photo

DIN 6319 Rondelles articulées, inox, matériau AISI 303 Type: C - mâle
Matériau: NI - Inox
Type: C - mâle
Matériau: NI - Inox
DIN 6319 Rondelles articulées, inox, matériau AISI 303 Type: C - mâle
Matériau: NI - Inox DIN 6319 Rondelles articulées, inox, matériau AISI 303 Type: D - Femelle avec d<sub>3</sub> = d<sub>2</sub>
Matériau: NI - Inox DIN 6319 Rondelles articulées, inox, matériau AISI 303 Type: G - Femelle avec d<sub>4</sub> &gt; d<sub>2</sub>
Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les rondelles articulées en inox DIN 6319 sont utilisées pour le serrage de surfaces non parallèles.

En cas d'utilisation d'écrous à 6 pans en inox avec support sphérique DIN 6330 de type B, la rondelle mâle est redondante.

Spécifications

InoxNI AISI 303
non durci


RoHS

Sur demande

Rondelles articulées en inox durcies

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6319 Rondelles articulées, inox, matériau AISI 303 schéma

Options d'article/Tableau

Type

Cmâle
DFemelle avec d3 = d2
GFemelle avec d4 > d2
Afficher/Masquer colonnes
d1 H13
Type C

Type D / G
d2d3d4d5d6
Vis
h1h2h3h4h5 ≈h6 ≈rmax. force de serrage
transférable statique en kN
6,47,112121711M 60,72,32,844,25,496
8,49,617172414,5M 80,63,23,555,67,11210
10,51221213018,5M 100,844,256,57,31517
1314,224243620M 121,14,656891725
1516,528284024,8M 141,255,668,59,52234
171930304426M 161,35,36,279,610,42247
2123,236365031M 2026,37,5811,712,22773
252844446037M 242,48,29,51015,215,732105
313556566849M 303,611,2121219,219,741168
37426868-60M 364,61415-23,5-50245
43497878-70M 426,51718-29-58336
50569292-82M 4882122-35,5-67441

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Diamètre d'alésage - Type C d1
Diamètre d'alésage - Type D/type G d1
Type



Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,64
plus TVA 0,12 €
brute 0,76 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.