JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles simple ou double

Photo

DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: K - avec rainure de clavette
Type: DW - double, palier à aiguilles
Code d'alésage: K - avec rainure de clavette
Type: DW - double, palier à aiguilles
DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: K - avec rainure de clavette
Type: DW - double, palier à aiguilles DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Type: DW - double, palier à aiguilles DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Type: EW - simple, palier à aiguilles DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: K - avec rainure de clavette
Type: EW - simple, palier à aiguilles DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: V - avec carré
Type: DW - double, palier à aiguilles DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: V - avec carré
Type: EW - simple, palier à aiguilles

Description du produit

Information

La vitesse de rotation admissible des joints de cardan avec roulements à aiguilles DIN 808 est plus élevé que celle des roulements à friction, mais elle dépend toujours de la charge, de la durée d'utilisation ainsi que de la disposition angulaire. Les applications idéales permettent des vitesses jusqu'à 4 000 tr/min.

Disposés à des angles de 3 à 5°, les joints de cardan avec roulements à aiguilles ont un degré d'efficacité nettement supérieur à celui des roulements à friction. Grâce à leur lubrification permanente, les roulements à aiguilles ne nécessitent pas d'entretien.

Informations concernant la sélection des joints de cardan avec roulement à aiguilles.

Spécifications

Acier
blanc


Zones de roulement de joints, goupilles
cémenté


RoHS

Sur demande

avec alésages différents ou inégaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette
V*avec carré
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
H10
Carré V
l1l2l3l4+1
::longueur de montage
longueur de l'arbre#
2210V 10*4874242612
2212V 10*6288312618
2512V 12*5686283013
2516V 12*74104373021
2814V 14*6096303613
3216V 16*68105343716
3220V 16*86124433824
3618V 18*74114374017
4220V 20*82128414618
4225V 20*108156544831
4522V 22*9514547,55022
5025V 25*108163545526
5030V 25*132188665638
5830V 30*122190616829
5832V 30*130198656833
7035V 35140212707235
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Diamètre extérieur d1
Code d'alésage



Alésage d2
Carré s
l2
l1
Type


Trous traversants GN 110.1 (commande spéciale)

Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Longueur l
K / V
Longueur l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales.
La position des trous traversants/du trou fileté par rapport à la rainure de clavette du moyeu/du carré ou des joints de cardan est indiquée dans l'aperçu.
Si l'un des côtés du joint est livré sans trous traversants/filetés, cela est indiqué par QX à l'emplacement approprié du numéro d'article.

Le trou traversant GN 110.1 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.
Pour commander : Joints de cardan DIN 808-16-B6-56-DG avec trou traversant GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
109,74
plus TVA 20,85 €
brute 130,59 €
En stock
Poids: 0,141 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84831050
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.