Joints de cardan

Les joints de cardan transmettent la rotation et le couple d'arbres dont l'angle, l'écart et la distance peuvent être modifiés. Différents matériaux sont disponibles, ainsi que des conceptions avec paliers de friction et avec des paliers à aiguilles pour les exigences supérieures.

Filtrer produits
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré

DIN 808 Joints de cardan avec roulement à friction Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: DG - double, roulement à friction

DIN 808

Joints de cardan avec roulement à friction
DIN 808 Joints de cardan avec roulement à friction, inox Matériau: NI - Inox<br />Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: DG - double, roulement à friction

DIN 808

Joints de cardan avec roulement à friction, inox
DIN 808 Joints de cardan avec roulement à aiguilles Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: EW - simple, palier à aiguilles

DIN 808

Joints de cardan avec roulement à aiguilles