JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103 Vis trapézoïdales Acier/inox, un ou plusieurs filets

Photo

GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets Matériau: ST - Acier cémenté
Direction des pas: RH - Filetage à droite
Matériau: ST - Acier cémenté
Direction des pas: RH - Filetage à droite
GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets Matériau: ST - Acier cémenté
Direction des pas: RH - Filetage à droite GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets Matériau: NI - Inox
Direction des pas: LH - Filetage à gauche GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets Matériau: NI - Inox
Direction des pas: RH - Filetage à droite GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets Matériau: ST - Acier cémenté
Direction des pas: LH - Filetage à gauche
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Associées aux écrous trapézoïdaux, les vis trapézoïdales GN 103 transforment les mouvements rotatifs en mouvements linéaires. Elles permettent de déplacer des pièces et de transmettre des forces, notamment dans les domaines de la construction mécanique et industrielle.

Les broches filetées sont obtenues par un procédé de laminage, ce qui confère une grande résistance au filetage. Suivant l'application, c'est soit l'écrou, soit la tige filetée qui se déplace axialement pendant l'ajustement.

Les dimensions du filetage des vis trapézoïdales sont conformes à la norme DIN 103. Les vis d'entraînement à filetage trapézoïdal peuvent être assemblées en association avec des écrous à broche de même taille de filetage, même nombre de filets et même sens de filetage. L'extrémité des vis trapézoïdales peut être usinée individuellement pour s'adapter au palier ou au système d'entraînement.

Spécifications

Acier cémentéST C15


InoxNI AISI 304


RoHS

Accessoire

Écrous trapézoïdaux GN 103.1 (Gunmetall, with Flange)
Écrous trapézoïdaux GN 103.1 (Plastic, with Flange)
Écrous trapézoïdaux GN 103.2 (with Hex)
Vis trapézoïdales GN 103.3 (Cylindrical)

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets schéma

Options d'article/Tableau

Direction des pas

RHFiletage à droite
LHFiletage à gauche
Afficher/Masquer colonnes
d x P
Un filet
d x Ph
Plusieurs filets
Longueur lPT
Pas
Nombre
de spires

Ph / PT
8 x 1,5-5001000--
10 x 2-5001000--
10 x 3-5001000--
12 x 3-5001000--
14 x 4-5001000--
16 x 4-5001000--
18 x 4-1000---
20 x 4-1000---
24 x 5-1000---
30 x 6-1000---
36 x 6-1000---
40 x 7-1000---
50 x 8-1000---
-12 x 6*1000-P32
-16 x 8*1000-P42
-20 x 8*1000-P42
-24 x 10*1000-P52
-30 x 12*1000-P62
-40 x 14*1000-P72
* Pour sens de filetage à droite uniquement

Configuration et prix

d x P
d x Ph
Longueur l
Direction des pas


Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,13
plus TVA 1,16 €
brute 7,29 €
En stock
Poids: 0,150 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 103-8x1,5-500-RH-STGN 103-8x1,5-500-LH-STGN 103-8x1,5-500-RH-NIGN 103-8x1,5-500-LH-NIGN 103-8x1,5-1000-RH-STGN 103-8x1,5-1000-LH-STGN 103-8x1,5-1000-RH-NIGN 103-8x1,5-1000-LH-NIGN 103-10x2-500-RH-STGN 103-10x2-500-LH-STGN 103-10x2-500-RH-NIGN 103-10x2-500-LH-NIGN 103-10x2-1000-RH-STGN 103-10x2-1000-LH-STGN 103-10x2-1000-RH-NIGN 103-10x2-1000-LH-NIGN 103-10x3-500-RH-STGN 103-10x3-500-LH-STGN 103-10x3-500-RH-NIGN 103-10x3-500-LH-NIGN 103-10x3-1000-RH-STGN 103-10x3-1000-LH-STGN 103-10x3-1000-RH-NIGN 103-10x3-1000-LH-NIGN 103-12x3-500-RH-STGN 103-12x3-500-LH-STGN 103-12x3-500-RH-NIGN 103-12x3-500-LH-NIGN 103-12x3-1000-RH-STGN 103-12x3-1000-LH-STGN 103-12x3-1000-RH-NIGN 103-12x3-1000-LH-NIGN 103-14x4-500-RH-STGN 103-14x4-500-LH-STGN 103-14x4-500-RH-NIGN 103-14x4-500-LH-NIGN 103-14x4-1000-RH-STGN 103-14x4-1000-LH-STGN 103-14x4-1000-RH-NIGN 103-14x4-1000-LH-NIGN 103-16x4-500-RH-STGN 103-16x4-500-LH-STGN 103-16x4-500-RH-NIGN 103-16x4-500-LH-NIGN 103-16x4-1000-RH-STGN 103-16x4-1000-LH-STGN 103-16x4-1000-RH-NIGN 103-16x4-1000-LH-NIGN 103-18x4-1000-RH-STGN 103-18x4-1000-LH-STGN 103-18x4-1000-RH-NIGN 103-18x4-1000-LH-NIGN 103-20x4-1000-RH-STGN 103-20x4-1000-LH-STGN 103-20x4-1000-RH-NIGN 103-20x4-1000-LH-NIGN 103-24x5-1000-RH-STGN 103-24x5-1000-LH-STGN 103-24x5-1000-RH-NIGN 103-24x5-1000-LH-NIGN 103-30x6-1000-RH-STGN 103-30x6-1000-LH-STGN 103-30x6-1000-RH-NIGN 103-30x6-1000-LH-NIGN 103-36x6-1000-RH-STGN 103-36x6-1000-LH-STGN 103-36x6-1000-RH-NIGN 103-36x6-1000-LH-NIGN 103-40x7-1000-RH-STGN 103-40x7-1000-LH-STGN 103-40x7-1000-RH-NIGN 103-40x7-1000-LH-NIGN 103-50x8-1000-RH-STGN 103-50x8-1000-LH-STGN 103-50x8-1000-RH-NIGN 103-50x8-1000-LH-NIGN 103-12x6-1000-RH-STGN 103-12x6-1000-RH-NIGN 103-16x8-1000-RH-STGN 103-16x8-1000-RH-NIGN 103-20x8-1000-RH-STGN 103-20x8-1000-RH-NIGN 103-24x10-1000-RH-STGN 103-24x10-1000-RH-NIGN 103-30x12-1000-RH-STGN 103-30x12-1000-RH-NIGN 103-40x14-1000-RH-STGN 103-40x14-1000-RH-NI