JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.1 Écrous trapézoïdaux Plastique, un filet, avec bride

Photo

GN 103.1 Écrous trapézoïdaux, plastique, un filet, avec bride Matériau: POM - Plastique
Original design
code: NSF
Matériau: POM - Plastique
GN 103.1 Écrous trapézoïdaux, plastique, un filet, avec bride Matériau: POM - Plastique GN 103.1 Écrous trapézoïdaux, plastique, un filet, avec bride Matériau: PA - Plastique, polyamide
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les écrous trapézoïdaux GN 103.1 sont utilisés avec les vis trapézoïdales GN 103. Ils peuvent être fixés au composant à ajuster au moyen des alésages de la bride.

Pour réduire leur usure, les écrous trapézoïdaux doivent être lubrifiés.

Spécifications

Plastique, polyamidePA, polyamide
Beige
Température de fonctionnement -40 °C à +90 °C


PlastiquePOM, polyacétal
Granules de plastique conforme aux exigences de la FDA
Blanc
Température de fonctionnement -40 °C à +90 °C


RoHS

Accessoire

Vis trapézoïdales GN 103

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 103.1 Écrous trapézoïdaux, plastique, un filet, avec bride schéma

Options d'article/Tableau

Direction du filetage

RHFiletage à droite
Afficher/Masquer colonnes
d1 x P
Un filet
d2d3d4d5l1l2
10 x 225423452510
10 x 325423452510
12 x 328483862812
14 x 428483863512
16 x 428483864412
18 x 428483864412
20 x 432554574412
24 x 532554574412
30 x 638625074614

Configuration et prix

Caractéristiques

d1 x P
Direction du filetage

Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
34,31
plus TVA 6,52 €
brute 40,83 €
Délai de livraison 3-7 jours
ELESA Code: 470391
Description: NSF-10x2-R-W
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 103.1-10x2-RH-PAGN 103.1-10x2-RH-POMGN 103.1-10x3-RH-PAGN 103.1-10x3-RH-POMGN 103.1-12x3-RH-PAGN 103.1-12x3-RH-POMGN 103.1-14x4-RH-PAGN 103.1-14x4-RH-POMGN 103.1-16x4-RH-PAGN 103.1-16x4-RH-POMGN 103.1-18x4-RH-PAGN 103.1-18x4-RH-POMGN 103.1-20x4-RH-PAGN 103.1-20x4-RH-POMGN 103.1-24x5-RH-PAGN 103.1-24x5-RH-POMGN 103.1-30x6-RH-PAGN 103.1-30x6-RH-POM