JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.2 Écrous trapézoïdaux Acier/inox, un filet, avec hexagone

Photo

GN 103.2 Écrous trapézoïdaux, acier/inox, un filet, avec hexagone Matériau: ST - Acier
Matériau: ST - Acier
GN 103.2 Écrous trapézoïdaux, acier/inox, un filet, avec hexagone Matériau: ST - Acier GN 103.2 Écrous trapézoïdaux, acier/inox, un filet, avec hexagone Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les écrous trapézoïdaux GN 103.2 sont utilisés avec les broches filetées trapézoïdales GN 103. Les méplats de serrage permettent de fixer l'écrou et l'empêchent de tourner. L'écrou peut également être entraîné à l'aide de l'hexagone.

Les écrous en acier et en inox ayant tendance à se coller à basse température (grippage), le filetage doit être lubrifié en permanence. C'est pourquoi les écrous en acier et en inox sont principalement utilisés pour des ajustements occasionnels.

Spécifications

AcierST 1.0718


InoxNI AISI 303


RoHS

Accessoire

Vis trapézoïdales GN 103

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 103.2 Écrous trapézoïdaux, acier/inox, un filet, avec hexagone schéma

Options d'article/Tableau

Direction des pas

RHFiletage à droite
Afficher/Masquer colonnes
d x P
Un filet
Longueur lA/F
8 x 1,51212
10 x 21517
10 x 31517
12 x 31819
14 x 42122
16 x 42427
18 x 42727
20 x 43030
24 x 53636
30 x 64546
36 x 65455
40 x 76065
50 x 87575

Configuration et prix

d x P
Direction des pas

Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,25
plus TVA 1,00 €
brute 6,25 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 103.2-8x1,5-RH-STGN 103.2-8x1,5-RH-NIGN 103.2-10x2-RH-STGN 103.2-10x2-RH-NIGN 103.2-10x3-RH-STGN 103.2-10x3-RH-NIGN 103.2-12x3-RH-STGN 103.2-12x3-RH-NIGN 103.2-14x4-RH-STGN 103.2-14x4-RH-NIGN 103.2-16x4-RH-STGN 103.2-16x4-RH-NIGN 103.2-18x4-RH-STGN 103.2-18x4-RH-NIGN 103.2-20x4-RH-STGN 103.2-20x4-RH-NIGN 103.2-24x5-RH-STGN 103.2-24x5-RH-NIGN 103.2-30x6-RH-STGN 103.2-30x6-RH-NIGN 103.2-36x6-RH-STGN 103.2-36x6-RH-NIGN 103.2-40x7-RH-STGN 103.2-40x7-RH-NIGN 103.2-50x8-RH-STGN 103.2-50x8-RH-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes