JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1364 Charnières en tôle inox pointues

Photo

GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues Largeur l<sub>1</sub>: 70
Largeur l1: 70
GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues Largeur l<sub>1</sub>: 70 GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues Largeur l<sub>3</sub>: 105 GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues Largeur l<sub>4</sub>: 140
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les charnières pointues en tôle inox GN 1364 se caractérisent par leurs dimensions compactes et universelles ainsi que par leur conception esthétique. Les matériaux utilisés permettent également des applications dans des environnements agressifs.

Le type B se fixe à travers les trous traversants existants à l'aide de vis ou de rivets.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 304
  • blancBL

Goupille

  • Inox AISI 304
  • riveté

RoHS

Sur demande

sans alésages
avec trous fraisés
autres types de surface

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec trous traversants
Afficher/Masquer colonnes
l1l3l4l2d1d2hl5l6m1m2m3s
701051405066,51235704230393

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Largeur l3
Largeur l4
Longueur l2
Type

Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,03
plus TVA 1,15 €
brute 7,18 €
En stock
Poids: 0,110 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.