JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1366 Charnières Profilé acier, à souder

Photo

GN 1366 Charnières, profilé acier, à souder Type: A - sans alésages
Type: A - sans alésages
GN 1366 Charnières, profilé acier, à souder Type: A - sans alésages GN 1366 Charnières, profilé acier, à souder Type: S - sans alésages, avec graisseur

Description du produit

Information

Les charnières GN 1366 sont fabriquées à partir de profilés en acier laminés ou étirés et sont très robustes.

Les types A et S sont fixés par soudage ou au moyen de trous pratiqués par le client. Le type S dispose également d'un graisseur comparable à la norme DIN 71412-A, qui permet une relubrification rapide et facile sans démontage des charnières.

Grâce aux dimensions standard, des solutions spéciales spécifiques à l'application peuvent être réalisées et ce, même en quantités relativement réduites.

Spécifications

  • Profilé en acierST
    laminé, réduit
    ou étiré, blancBL

  • Goupille
    Acier

  • Graisseur similaire à DIN 71412-A
    Acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Sur demande

  • avec broche séparée
  • avec broche laiton
  • avec coussinet à palier lisse (bronze)
  • avec trous
  • autres dimensions
  • autres types de surface

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1366 Charnières, profilé acier, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans alésages
Ssans alésages, avec graisseur
Afficher/Masquer colonnes
l1l2
Type A

Type S
dhl3 ≈s
6012016030-612-5
601201604040612215
601201605050612215
60120-6060612215
160--6060815116
160200-8080815116
160200-100100816117
220--10010013262110

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2 (Type A)
Longueur l2 (Type S)
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,07
plus TVA 1,53 €
brute 9,60 €
En stock
Poids: 0,086 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 1366-ST-60-30-A-BLGN 1366-ST-120-30-A-BLGN 1366-ST-160-30-A-BLGN 1366-ST-60-40-A-BLGN 1366-ST-60-40-S-BLGN 1366-ST-120-40-A-BLGN 1366-ST-120-40-S-BLGN 1366-ST-160-40-A-BLGN 1366-ST-160-40-S-BLGN 1366-ST-60-50-A-BLGN 1366-ST-60-50-S-BLGN 1366-ST-120-50-A-BLGN 1366-ST-120-50-S-BLGN 1366-ST-160-50-A-BLGN 1366-ST-160-50-S-BLGN 1366-ST-60-60-A-BLGN 1366-ST-60-60-S-BLGN 1366-ST-120-60-A-BLGN 1366-ST-120-60-S-BLGN 1366-ST-160-60-A-BLGN 1366-ST-160-60-S-BLGN 1366-ST-160-80-A-BLGN 1366-ST-160-80-S-BLGN 1366-ST-200-80-A-BLGN 1366-ST-200-80-S-BLGN 1366-ST-160-100-A-BLGN 1366-ST-160-100-S-BLGN 1366-ST-200-100-A-BLGN 1366-ST-200-100-S-BLGN 1366-ST-220-100-A-BLGN 1366-ST-220-100-S-BL