GN 128 Charnières amovible, à souder/acier

Charnières GN 128: amovible, à souder/acier
Type: MS - avec goupille fixe en laiton

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les charnières GN 128 sont fabriquées à partir de profilés extrudés en acier laminé soudable.

Les types ST, STS et MS ont une goupille de charnière fixée dans la partie inférieure de la charnière. Le type STL avec broche en acier séparée permet une installation facile en cas de fixation de plusieurs charnières en parallèle ou lorsque la porte est très lourde.

La moitié supérieure de la charnière type STS comporte un graisseur supplémentaire DIN 71412-A qui permet la lubrification des charnières sans les démonter.

Spécifications

  • Acier, blanc

  • Goupille
    • Acier, blanc (Type ST/STS/STL)
    • Laiton (Type MS)

  • Rondelle
    Laiton

  • Graisseur DIN 71412-A
    Acier zingué

RoHS

Masquer schéma technique
GN 128 Charnières à souder, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

STavec goupille fixe en acier
MSavec goupille fixe en laiton
STLavec goupille en acier séparée
STSavec goupille en acier fixe et graisseur
Afficher/Masquer colonnes
Longueur l
Type ST
Type MS

Type STL
Type STS
d1d2
Goupille
s1s2
40-85101,8
50-85101,8
60-106121,8
808013815,52
1001001610202,25
1201201611202,25
1351351812232,5
150150201325,52,5
180180201425,52,5
200200231628,53

Configuration et prix

Longueur l
Type




Longueur l
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,84
plus TVA 0,35 €
brute 2,19 €
En stock
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
GN 128-40-STGN 128-40-MSGN 128-50-STGN 128-50-MSGN 128-60-STGN 128-60-MSGN 128-80-STGN 128-80-MSGN 128-80-STLGN 128-80-STSGN 128-100-STGN 128-100-MSGN 128-100-STLGN 128-100-STSGN 128-120-STGN 128-120-MSGN 128-120-STLGN 128-120-STSGN 128-135-STGN 128-135-MSGN 128-135-STLGN 128-135-STSGN 128-150-STGN 128-150-MSGN 128-150-STLGN 128-150-STSGN 128-180-STGN 128-180-MSGN 128-180-STLGN 128-180-STSGN 128-200-STGN 128-200-MSGN 128-200-STLGN 128-200-STS