GN 14580.5Vis à tête cylindriqueAcier / inox, à tête basse, à 6 pans creux
Matériau: NI - Inox
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les vis à tête cylindrique GN 14580.5 sont utilisées pour fixer des pièces lorsqu'un contre-alésage n'est pas possible et que la hauteur disponible est insuffisante pour une tête de vis normale.
Compte tenu de la géométrie de leur tête, les vis répondant à cette spécification ont une capacité de charge limitée conformément à la norme ISO 898-1. Le couple de serrage maximum spécifié dans le tableau ne doit pas être dépassé.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
1,12
€
plus TVA 0,21 € brute 1,33 €
En stock
Unité d'emballage: 10 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €