Domaines d'application pour la vis d'articulation DIN 444 Les vis d'articulation, également appelés boulons pour anneau de levage, ont une vaste variété d'applications dans la construction et la conception de machines. Utilisées avec les boulons à axe épaulé rectifié GN 732.1, comme par ex.
les boulons de palier, elles créent des points de fixation rapides et peu coûteux.
Achetez en ligne des vis d'articulation Ganter
Ganter propose des vis d'articulation en acier noirci ou en inox. Elles sont disponibles dans les tailles standard allant de M5 à M24. Les dimensions les plus courantes de vis d'articulation sont les M8, M10 et M12. La sélection comprend également des vis d'articulation avec le long boulon fileté GN 1524 pour une gamme étendue de possibilités.