JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1524 Vis d'articulation avec boulon fileté long

Photo

GN 1524 Vis d'articulation avec longue vis filetée Werkstoff: ST - Acier

Description du produit

Information

Les vis d'articulation GN 1524 présentent un filetage plus long que celui de la norme DIN 444.

Pour le stockage, des axes épaulés rectifiés GN 732.1 peuvent être utilisés pour les tailles M8, M10 et M12.

Spécifications

  • Acier
    • Classe 5.8 de résistance à la traction
    • tourné
    • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1524 Vis d'articulation avec longue vis filetée schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1l2d2 E8d3 -0,4-0,2d4
M 6506070804061286
M 850---40816108
M 860708010045816108
M 1050---3810201210
M 1060---4610201210
M 1070801001205010201210
M 1250---3512251412
M 1260---4212251412
M 1270---5212251412
M 12801001201306012251412
M 1670---4916321816
M 1680---5916321816
M 16100---7716321816
M 16120140160-8016321816
M 20100---7520402220
M 20120---9520402220
M 20140160--10020402220
M 24160240--12025502824

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage d1
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,92
plus TVA 0,74 €
brute 4,66 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181595
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 1524-M6-50GN 1524-M6-60GN 1524-M6-70GN 1524-M6-80GN 1524-M8-50GN 1524-M8-60GN 1524-M8-70GN 1524-M8-80GN 1524-M8-100GN 1524-M10-50GN 1524-M10-60GN 1524-M10-70GN 1524-M10-80GN 1524-M10-100GN 1524-M10-120GN 1524-M12-50GN 1524-M12-60GN 1524-M12-70GN 1524-M12-80GN 1524-M12-100GN 1524-M12-120GN 1524-M12-130GN 1524-M16-70GN 1524-M16-80GN 1524-M16-100GN 1524-M16-120GN 1524-M16-140GN 1524-M16-160GN 1524-M20-100GN 1524-M20-120GN 1524-M20-140GN 1524-M20-160GN 1524-M24-160GN 1524-M24-240

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.