JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 444.2 Écrous à œil

Photo

GN 444.2 Écrous à œil, acier

Description du produit

Information

En combinaison avec des vis de pression (c.-à-d., DIN 913 ou DIN 6379), les écrous à œil GN 444.2 peuvent être utilisés comme vis d'articulation de différentes longueurs.

De même, utilisés avec une vis à tête DIN 912, il est possible de constituer une vis de serrage orientable.

Les dimensions d2, d3 et s sont identiques à DIN 444.

Pour le stockage, des axes épaulés rectifiés GN 732.1 peuvent être utilisés pour les tailles M6, M8, M10 et M12.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 444.2 Écrous à œil, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7d3 -0,3d4Longueur l-0,15t
min.
M 68188,51999
M 8102011241211
M 10122513,5281414
M 12163216341716

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Diamètre de l'œillet d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,35
plus TVA 1,40 €
brute 8,75 €
En stock
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes