JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser Matériau NBR / MVQ (Silicone), conforme aux normes de la FDA

Photo

GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser, matériau NBR / MVQ (Silicone), conforme aux normes de la FDA Matériau: MVQ - Caoutchouc de silicone
Matériau: MVQ - Caoutchouc de silicone
GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser, matériau NBR / MVQ (Silicone), conforme aux normes de la FDA Matériau: MVQ - Caoutchouc de silicone GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser, matériau NBR / MVQ (Silicone), conforme aux normes de la FDA Matériau: NBR - Caoutchouc acrylonitrile butadiène
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les joints de protection, à clipser GN 2194 se montent sur le bord avant des tôles et plaques métalliques. Ils protègent les surfaces contre les dommages dus à des arêtes vives. La finition du bord permet en outre un aspect visuel décoratif tandis que la nécessité de traitements supplémentaires comme l'ébavurage et le chanfreinage de découpes ou de tôles métalliques découpées au laser-sont réduits au strict minimum.

Grâce à l'utilisation de matériaux conformes aux normes de la FDA, les joints conviennent aux applications ayant des exigences correspondantes. En plus de l’agrément 21 CFR 177.2600 de la FDA, la version silicone est conforme aux directives de 3-A Sanitary Standard Inc. et à la norme DIN ISO 10993.

Les joints en NBR sont particulièrement adaptés aux applications où ils peuvent entrer en contact avec des huiles, des graisses ou des fluides similaires.

Le respect des instructions concernant le placement des rayons (r1 à r3) est recommandé afin de garantir un joint parfaitement étanche et de faciliter l'assemblage. L'assemblage peut être réalisé à la main ou avec un maillet. L'insert de serrage intégré empêche tout détachement. Aucune colle ou autre adhésif n'est nécessaire.

Spécifications

Profilé

  • Caoutchouc acrylonitrile butadièneNBR
    • Conforme aux normes de la FDA
    • Bleu, RAL 5012BLBL
    • Dureté de errage 70±5 Shore A
    • Température de fonctionnement -30 °C à 100 °C
  • Caoutchouc de siliconeMVQ
    • Conforme aux normes de la FDA
    • Bleu, RAL 5010BLBL
    • Dureté de 60 ±5 Shore A
    • Température de fonctionnement -50 °C à 200 °C

Insert de serrage
Bride de serrage en polyester à fil en inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Matière MVQ dans d'autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser, matériau NBR / MVQ (Silicone), conforme aux normes de la FDA schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
h1Longueur l
en mètres
a
Plage de serrage
bh2r1
NBR

MVQ
r2
NBR

MVQ
r3
NBR

MVQ
9,5201 - 26,58152515251512
14201 - 410,512253020452015

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


h1
Couleur (MVQ)
BL
Couleur (NBR)
BL
Longueur l (en mètres)

Exemples d'application

9b337930-f0bd-43ac-ac8a-0c0e5f7a10ad b9e86a98-5938-40ab-a056-62374c01da28
543f4bc0-585c-4c37-a3f2-1d641bf33dd9 b0dd8ca8-7964-4f6c-9d47-79eb040778b6
45d54300-e133-4b03-ae19-ac2beaf0a132 36ac12e6-72ec-489d-82d4-e4ba778a601f

Exemples d'application
Grâce à leur polyvalence, les joints de protection à clipser et les joints d'étanchéité à clipser peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications dans lesquelles d'autres produits Ganter sont utilisés. Cela ouvre la voie à de nombreuses combinaisons de produits pour créer la conception de système souhaitée, en particulier en association avec les groupes de produits suivants 3.3 et 2.4 .

Exemple de construction

586ff59b-4da4-4a2e-9bb8-f06e3f948533

Exemple d'assemblage
L'assemblage représenté implique l'utilisation standard de joints de protection à clipser et de joints d'étanchéité à clipser. Les joints d'étanchéité à clipser sont montés sur la porte et l'encadrement fixe. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture derrière la porte est dotée d'un joint de protection à clipser sur les bords coupés.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
223,49
plus TVA 42,46 €
brute 265,95 €
En stock
Poids: 1,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39162000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2194-MVQ-9,5-BL-20GN 2194-NBR-9,5-BL-20GN 2194-MVQ-14-BL-20GN 2194-NBR-14-BL-20