A | Joint d'étanchéité supérieur |
D | Joint d'étanchéité latéral |
h1 Type A | h1 Type D | Longueur l en mètres | a Plage de serrage | b | h2 | h3 | h4 | k | r1 NBR | Q:: | r2 NBR | Q:: | r3 NBR | Q:: | r4 | w1 | w2 à 50 % de la déformation maximum admissible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5 | - | 20 | 1 - 3.5 | 11 | 10,5 | - | - | - | 90 | 150 | 50 | 100 | 30 | 25 | - | 10 | 7 |
- | 13 | 20 | 1 - 3.5 | 11 | 10,75 | 2,25 | 4,5 | 4,75 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 80 | 11,25 | 8,75 |
|
|
||||||||||
Exemples d'application |
|
|||||||||||
Exemple d'assemblage |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0