GN 2184 Joints de protection à clipser Matériau PVC

Joints de protection à clipser GN 2184: Matériau PVC

Description du produit

Les joints de protection, à clipser GN 2184 se montent sur le bord avant des tôles et plaques métalliques. Ils protègent les surfaces contre les dommages dus à des arêtes vives. La finition du bord permet en outre un aspect visuel décoratif tandis que la nécessité de traitements supplémentaires comme l'ébavurage et le chanfreinage de découpes ou de tôles métalliques découpées au laser-sont réduits au strict minimum.

Le respect des instructions concernant le placement des rayons (r1 à r3) est recommandé afin de garantir un joint parfaitement étanche et de faciliter l'assemblage. L'assemblage peut être réalisé à la main ou avec un maillet. L'insert de serrage intégré empêche tout détachement. Aucune colle ou autre adhésif n'est nécessaire.

Spécifications

Profilé
Polyvinylchlorure (PVC)

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Dureté de 70 ±5 Shore A
  • résistant aux températures de -40 °C à +90 °C
  • exposition aux intempéries

Insert de serrage
Bride de serrage acier


RoHS

Sur demande

Couleur blanc/gris

Masquer schéma technique
GN 2184 Joints de protection à clipser schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
h1Longueur l
en mètres
a
Surface de serrage
bh2r1r2r3
9,520501 - 26,58151010
1420501 - 410,512252525
1520506 - 81312,75153020
17,520504 - 612,2515,5304515

Configuration et prix

h1
Couleur
SW
Longueur l
h1
Couleur
SW
Longueur l

Exemples d'application

9b337930-f0bd-43ac-ac8a-0c0e5f7a10ad b9e86a98-5938-40ab-a056-62374c01da28
543f4bc0-585c-4c37-a3f2-1d641bf33dd9 b0dd8ca8-7964-4f6c-9d47-79eb040778b6
45d54300-e133-4b03-ae19-ac2beaf0a132 36ac12e6-72ec-489d-82d4-e4ba778a601f

Exemples d'application
Grâce à leur polyvalence, les joints de protection à clipser et les joints d'étanchéité à clipser peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications dans lesquelles d'autres produits Ganter sont utilisés. Cela ouvre la voie à de nombreuses combinaisons de produits pour créer la conception de système souhaitée, en particulier en association avec les groupes de produits suivants 3.3 et 2.4 .

Exemple de construction

586ff59b-4da4-4a2e-9bb8-f06e3f948533

Exemple d'assemblage
L'assemblage représenté implique l'utilisation standard de joints de protection à clipser et de joints d'étanchéité à clipser. Les joints d'étanchéité à clipser sont montés sur la porte et l'encadrement fixe. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture derrière la porte est dotée d'un joint de protection à clipser sur les bords coupés.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
54,02
plus TVA 10,26 €
brute 64,28 €
En stock
Poids: 1,475 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40082900
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
GN 2184-9,5-SW-20GN 2184-9,5-SW-50GN 2184-14-SW-20GN 2184-14-SW-50GN 2184-15-SW-20GN 2184-15-SW-50GN 2184-17,5-SW-20GN 2184-17,5-SW-50