JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 228 Volants à bras Tôle d’acier

Photo

GN 228 Volants à bras en tôle d’acier Matériau: ST - Acier
Code d'alésage: V - avec carré
Type: A - sans poignée
Matériau: ST - Acier
Code d'alésage: V - avec carré
Type: A - sans poignée
GN 228 Volants à bras en tôle d’acier Matériau: ST - Acier
Code d'alésage: V - avec carré
Type: A - sans poignée GN 228 Volants à bras en tôle d’acier Matériau: ST - Acier
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Type: A - sans poignée GN 228 Volants à bras en tôle d’acier Matériau: ST - Acier
Code d'alésage: K - avec rainure de clavette DIN 6885-1 P9
Type: A - sans poignée

Description du produit

Information

Les volants à bras en tôle d’acier GN 228 sont robustes et insensibles aux chocs et aux coups. La longueur du moyeu l1 et le diamètre d3 correspondent à la norme DIN 950.

Spécifications

  • AcierST
    plastifié
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • Corps de volant à bras en tôle d’acier
    • Moyeu soudé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 228 Volants à bras en tôle d’acier schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9
Vavec carré

Type

Asans poignée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H9
Alésage
H11
Carré
bd3l1l2Nombre de
bras
Épaisseur
de la tôle d'acier
12511V 111830182931,5
16012V 122230203741,5
20014V 142240244642
25017V 173045285252,5
31519V 193555336452,5
40024V 244065388253

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Diamètre du volant d1
Code d'alésage



Diamètre d'alésage d2 / s
Type

Couleur
SW

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,95
plus TVA 1,89 €
brute 11,84 €
En stock
Poids: 0,287 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84819000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 228-ST-125-B11-A-SWGN 228-ST-125-K11-A-SWGN 228-ST-125-V11-A-SWGN 228-ST-160-B12-A-SWGN 228-ST-160-K12-A-SWGN 228-ST-160-V12-A-SWGN 228-ST-200-B14-A-SWGN 228-ST-200-K14-A-SWGN 228-ST-200-V14-A-SWGN 228-ST-250-B17-A-SWGN 228-ST-250-K17-A-SWGN 228-ST-250-V17-A-SWGN 228-ST-315-B19-A-SWGN 228-ST-315-K19-A-SWGN 228-ST-315-V19-A-SWGN 228-ST-400-B24-A-SWGN 228-ST-400-K24-A-SWGN 228-ST-400-V24-A-SW