Volants à bras en tôle

Sheet metal handwheels are robust and unaffected by shocks and knocks.
Sheet metal handwheels are frequently used on shut-off valves and fittings.
The handwheels are made of sheet metal, sheet steel or stainless steel sheet and can be ordered in various colors.

Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré

GN 228 Volants à bras en tôle d’acier Matériau: ST - Acier<br />Code d'alésage: V - avec carré<br />Type: A - sans poignée

GN 228

Volants à bras en tôle d’acier
GN 228 Volants à bras en tôle d’acier inox Matériau: A4 - Inox<br />Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: D - avec poignée tournante

GN 228

Volants à bras en tôle d’acier inox
GN 227.6 Volants en acier embouti, pour vannes Finition: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 227.6

Volants en acier embouti, pour vannes