Description du produit
Dépassant les exigences de la norme DIN, les volants à bras DIN 950 sont également disponibles avec un Ø d1 = 180 et, pour les types F et D, avec une poignée fixe ou rotative.
Spécifications
FonteGG
- Moyeu usiné
- Jante tournée et polie
Concentricité et tolérance de battement axial < 0,4 - Poignées DIN 39 / DIN 98
Acier, zingué, passivé bleu
AluminiumAL
- Moyeu usiné
- Jante tournée et polie
Concentricité et tolérance de battement axial < 0,4 - Corps non usiné finition grenaillée
- Poignée fixe DIN 39
Acier, zingué, passivé bleu - Poignée tournante DIN 98
Plastique, polyamide (PA), noir
Broche acier, zingué, passivé bleu
RoHS