l1 | l2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 70 | 25 | 15 | 15 | 42 | 50 |
60 +1 | 110 | 25 | 15 | 15 | 42 | 91 |
Charge maximale Informations sans facteur de sécurité |
|
|
|
|
|||||||
F max. |
4500 N |
7600 N |
5800 N |
||||||||
Fixation |
par l'avant, avec des vis à tête fraisée ou des vis à tête cylindrique, par ex. DIN 7991 / DIN 912 |
||||||||||
Couple recommandé |
5 Nm (Vis et écrous M6) |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0