Famille de produits: Accessoires pour systèmes de profilés (100 Résultats)

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Famille de produits

1.2 Actionnement par poignées de machine et de dispositif

GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.1

Poignées étriers, aluminium
GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.2

Poignées étriers inclinées, aluminium
GN 630.1 Poignées étriers, plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, brillant

GN 630.1

Poignées étriers, plastique
GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

NOUVEAU GN 528

Poignées étriers, plastique
GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 728

Poignées étriers, aluminium
GN 628 Poignées étriers, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat

GN 628

Poignées étriers, plastique
GN 629 Poignées étriers, plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 629

Poignées étriers, plastique, avec capuchon
GN 328 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 328

Poignées étriers, aluminium
GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 333.1

Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 333 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 333

Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 335 Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: ES - anodisé, couleur naturelle

GN 335

Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 630 Poignées déportées, plastique Couleur: DOR - orange, RAL 2004, brillant

GN 630

Poignées déportées, plastique

3.1 Indexage, verrouillage, blocage à goupilles et éléments sphériques

GN 722.3 Loquets à ressort, acier, avec bride pour montage en surface Type: L - came d'indexage gauche<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 722.3

Loquets à ressort, acier, avec bride pour montage en surface

3.2 Montage, positionnement, mise à niveau à vis, éléments de serrage et de soutien

3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches

GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier<br />Couleur: LG - gris, finition mat

GN 449.1

Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache
GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SCL - verrouillable (même verrouillage)<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 936

Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage
GN 702 Cames de verrouillage, zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexage Type: C - avec filetage mâle<br />Couleur: SW - noir, RAL 9005

GN 702

Cames de verrouillage, zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexage
GN 239.7 Charnières, plastique Longueur l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Charnières, plastique
GN 2295 Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties Type: A - ailettes de charnière extérieures<br />Codage: C - avec trous fraisés<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties
GN 2291 Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau Type: AF - ailette de charnière extérieure<br />Codage: A - sans alésages

GN 2291

Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau
GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: SW - noir, finition mat<br />N° d'identification: 1 - sans manette de sécurité

NOUVEAU GN 159

Charnières pour systèmes de profilés/plastique
GN 127 Charnières, zinc moulé sous pression, réglable Type: B - réglable verticalement<br />Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 127

Charnières, zinc moulé sous pression, réglable
GN 127 Charnières, inox, réglable Matériau: A4 - Inox<br />Type: B - réglable verticalement

GN 127

Charnières, inox, réglable
GN 2292 Charnière, pour profilés aluminium, avec encoche de guidage Type: A - ailettes de charnière extérieures<br />N° d'identification: C - avec trous fraisés<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Charnière, pour profilés aluminium, avec encoche de guidage
GN 2294 Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau Type: A - ailettes de charnière extérieures<br />Codage: C - avec trous fraisés<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau
GN 239.4 Charnières, plastique, avec câble de raccordement Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche<br />Type: AK - Câble en haut

GN 239.4

Charnières, plastique, avec câble de raccordement
GN 239.4 Charnières, plastique, avec connecteur Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche<br />Type: AS - Connecteur en haut

GN 239.4

Charnières, plastique, avec connecteur

3.7 Raccordement, assemblage avec éléments de serrage et de raccordement

GN 162.3 Pieds pour tube, aluminium Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 162.3

Pieds pour tube, aluminium
GN 231 Supports de tube, aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage<br />Finition: BL - blanc, grenaillée mate

GN 231

Supports de tube, aluminium
GN 271 Embases orientables, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 271

Embases orientables, aluminium
GN 477 Noix de serrage, aluminium Finition: ELS - Anodisé noir

GN 477

Noix de serrage, aluminium
GN 485 Embases orientables Finition: ELS - Anodisé noir

GN 485

Embases orientables
GN 561 Cornières de fixation, type B/type C, plastique Type: B - 2 x alésages d, avec encoches de guidage<br />N° d'identification: 2 - avec capuchon

GN 561

Cornières de fixation, type B/type C, plastique
GN 967 Cornières/manilles Type: F - Manille<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />N° d'identification: 1 - avec alésage pour vis à tête fraisée DIN 7991

GN 967

Cornières/manilles

3.9 Fixation par aimants