JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 251.2 Vis d'arrêt Acier, avec contacteur de fin de course

Photo

GN 251.2 Vis d'arrêt, acier, avec contacteur de fin de course Type: S - Normalement ouvert
Type: S - Normalement ouvert
GN 251.2 Vis d'arrêt, acier, avec contacteur de fin de course Type: S - Normalement ouvert GN 251.2 Vis d'arrêt, acier, avec contacteur de fin de course Type: O - Normalement fermé

Description du produit

Information

Les vis d'arrêt GN 251.2 sont dotées d'une tête ronde durcie faisant office de solide butée de fin de course.

Les deux écrous à 6 pans servant de contre-écrous permettent un positionnement précis.

Lorsque la pièce de travail touche la tête de vis, un signal électrique est transmis par le contacteur de fin de course.

Au moyen de la vis moletée, le contacteur de fin de course peut être monté et déposé sans devoir desserrer la vis d'arrêt.

Chaque vis d'arrêt est accompagnée d'une notice d'utilisation contenant d'autres informations techniques importantes.

Spécifications

  • Boulon
    Acier
    • Classe 5.8 de résistance à la traction
    • Tête hexagonale, durcie selon HRC 45
    • nickelé

  • Écrous à 6 pans acier
    • nickelé

  • Contacteur de fin de course
    • Tension : 5 ... 24 VCC
    • Charge de commutation recommandée : 5 ... 10 mA
    • Charge de commutation : 20 mA CC max.
    • Espérance de vie : 3 millions d'opérations
    • Plage de température :
      -10 °C ... +80 °C
    • Charge : ≈1 N

  • Câble d'alimentation PVC :
    • Ø 3, 2 phase, ≈ 2 mètres de longueur
    • charge de traction max. 30 N
    • gris (type S)
    • noir (type O)

  • Classe de protection IP 40

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 251.2 Vis d'arrêt, acier, avec contacteur de fin de course schéma

Options d'article/Tableau

Type

SNormalement ouvert
ONormalement fermé
Afficher/Masquer colonnes
dl1ekl2
max.
l3s
M 62111,5433,610
M 8251574513
M 102519,674617

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d
Longueur du filetage l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
87,17
plus TVA 16,56 €
brute 103,73 €
En stock
Poids: 0,044 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 251.2-M6-21-SGN 251.2-M6-21-OGN 251.2-M8-25-SGN 251.2-M8-25-OGN 251.2-M10-25-SGN 251.2-M10-25-O