JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 951.2 Étriers de serrage pour sauterelles à crochet GN 852/GN 852.3, inox

Photo

GN 951.2 Étriers de serrage, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 951.2 Étriers de serrage, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1bl1d2l3
Taille
GN 852/GN 852.3
à w2=0

w2

Taille
GN 852.1
à w2=0

w2
M 1046129*9451700961514009515
M 1046179945170014615140014515
M 1046209945170017615140017515
M 1046259945170022615140022515
M 1255151*10,870400010725---
M 125521110,870400015636---
M 125536110,870400030636---
M 125542110,870400036636---
* Ces longueurs d'étrier en U sont incluses dans les commandes standard pour GN 852/GN 852.3.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du filetage d1
Largeur b
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,00
plus TVA 2,09 €
brute 13,09 €
En stock
Poids: 0,130 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.