Les douilles de perçage, également appelées douilles de positionnement, ont plusieurs domaines d'application au sein de la construction mécanique et de gabarits. Les pièces standard conçues selon la norme DIN se caractérisent par des tolérances en matière d'aspect compact et de direction, le
tout associé à une qualité de surface élevée.
Avantages des douilles de perçage
Outre l'objectif initial de guidage des douilles, les douilles de perçage assurent un large éventail de tâches de positionnement grâce à leur conception. Ceci est souvent réalisé en association avec des goupilles de positionnement, comme par ex. le GN 771.1, ou des doigts d'indexage.
Conceptions de douille de perçage
Les douilles de perçage à alésage cylindrique sont généralement disponibles en deux modèles :
Douille de perçage DIN 172 « douille de perçage à collet »
Douille de perçage DIN 179 « douille de perçage sans collet »
En outre, la gamme Ganter comprend des modèles à alésage conique GN 172.1 et GN 179.1 qui se marient particulièrement bien avec les doigts d'indexage coniques GN 817.5.
Toutes les douilles de perçage et les douilles de positionnement sont fabriquées en acier trempé.