JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 318 Manettes à cliquet en inox

Photo

GN 318 Manettes à cliquet en inox avec goujon fileté Type: C - Insert à cliquet avec goujon fileté
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les manettes à cliquet en inox GN 318 sont solides, faciles à manipuler et de forme ergonomique pour une tenue en main facile.

Les manettes à cliquet en inox sont normalement utilisées partout où le même insert à cliquet est toujours nécessaire ou lorsqu'il est judicieux de laisser la clé à cliquet sur le lieu d'utilisation ou de la fixer à l'appareil ou à la machine en tant qu'outil "stationnaire". Les inserts de cliquet sont disponibles dans différentes versions selon leur type et sont fixés de manière permanente dans le logement. Grâce à des matériaux de haute qualité, la clé à cliquet est adaptée à une utilisation dans des environnements agressifs.

Spécifications

Logement
Tôle inox AISI 304


Inserts à cliquet
Inox AISI 303
tourné


Cliquet de verrouillage
Inox AISI 316LHC
fritté


Élément de préhension
Technopolymère plastique (Polyamide)


autres composants
Inox


RoHS

Sur demande

Autres inserts analogiques GN 300.1-92

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 318 Manettes à cliquet en inox avec goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

CInsert à cliquet avec goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
l1d5
Goujon
fileté
l2b1b2d6d7h1h2h3
178M 816324029,61981410,917,5
178M 1020404029,61981410,917,5
178M 1225504029,61981410,917,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur l1
Goujon fileté d5
Longueur du filetage l2
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
37,47
plus TVA 7,12 €
brute 44,59 €
En stock
Poids: 0,308 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82042000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.