JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 331 Poignées tubulaires Tube aluminium, supports de poignée zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique

Photo

GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Type: T1 - avec 1 bouton
N° d'identification: 1 - sans arrêt d'urgence
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Type: T1 - avec 1 bouton
N° d'identification: 1 - sans arrêt d'urgence
GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Type: T1 - avec 1 bouton
N° d'identification: 1 - sans arrêt d'urgence GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Type: T0 - sans bouton
N° d'identification: 2 - avec arrêt d'urgence GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Type: T1 - avec 1 bouton
N° d'identification: 2 - avec arrêt d'urgence GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Type: T2 - avec 2 boutons
N° d'identification: 1 - sans arrêt d'urgence GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: T0 - sans bouton
N° d'identification: 2 - avec arrêt d'urgence GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: T2 - avec 2 boutons
N° d'identification: 2 - avec arrêt d'urgence

Description du produit

Information

Les poignées tubulaires GN 331 sont disponibles avec différentes options d'arrêt d'urgence et de boutons. Elles peuvent être utilisées pour activer certaines fonctions des commandes de machines, par exemple pour déverrouiller le dispositif de sécurité d'une porte de boîtier en agissant directement sur la poignée.

Les possibilités de commutation dépendent des options choisies et sont décrites ci-dessous. Les modèles T1 et T2 sont dotés d'un jeu de capuchons (rouge, vert et bleu) pour chaque bouton.

Le voyant rouge ou vert s'allume, que le bouton soit enfoncé ou non, et peut être utilisé pour indiquer l'état d'une commande, par exemple.

Spécifications

Tube
Aluminium, épaisseur de paroi de 1,5 mm
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
anodisé, couleur naturelleELEL


Supports de poignée
zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


Cache
(pour le numéro d'identification 1
au lieu d'arrêt d'urgence)
Plastique, gris clair


Température de fonctionnement -25 °C à +55 °C


RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330 (12-pole, 5 or 10 meters long)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique schéma

Options d'article/Tableau

Type

T0sans bouton
T1avec 1 bouton
T2avec 2 boutons

N° d'identification

1sans arrêt d'urgence
2avec arrêt d'urgence
Afficher/Masquer colonnes
Longueur±0,25db1b2h1h2t
min.
200M 82717516815
300M 82717516815

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Finition
EL
SW
Type



N° d'identification


Caractéristiques des applications standard

Les poignées tubulaires ont le marquage CE, directive basse tension 2014 / 35 / EU

Arrêt d'urgence

2 canaux, disjoncteur

81068342-ca37-4669-a7b7-3f0f8376c98d

1er bouton avec 2 LED

Contact du commutateur

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

1er bouton avec 2 LED

LED, rouge et vert

46962314-65bb-41e4-b09d-59535d0c76f3

2ème bouton

Actionneur

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Terminaison des contacts, configuration de broche

Connecteur M12x1, 12 pôles

9ccd9d02-ee7d-410e-a50c-d415e86fd58c

Tension de commutation / Courant de commutation

max. 24 V CD / max. 0,5 A

max. 30 V CA / max. 1,5 A

24 V CC ±15 % / 10 mA

Type de protection

N° d'identification 1: IP 67 (en état vissé)
N° d'identification 2: IP 54

Couleur du bouton

pour chaque bouton, un jeu de capuchons est inclus, dans ces couleurs : rouge, vert, bleu

Autres variations selon demande spéciale

Arrêt d'urgence

1 canal

34bafafc-ac74-4a6b-ac35-44ab0ad519a5

Nombre de boutons > 2

Bouton en option avec

Actionneur

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Nombre de boutons > 2

Bouton en option avec

Disjoncteur

56d47128-8855-4a26-943e-e7059d710d2c

Nombre de boutons > 2

Bouton en option avec

Contact du commutateur

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

Bouton avec zone d'étiquetage

b1b1edcd-060e-4f0d-9bee-f3675950ff1a

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
277,33
plus TVA 52,69 €
brute 330,02 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,43 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,449 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 331-200-SW-T0-2GN 331-200-EL-T0-2GN 331-200-SW-T1-1GN 331-200-EL-T1-1GN 331-200-SW-T1-2GN 331-200-EL-T1-2GN 331-200-SW-T2-1GN 331-200-EL-T2-1GN 331-200-SW-T2-2GN 331-200-EL-T2-2GN 331-300-SW-T0-2GN 331-300-EL-T0-2GN 331-300-SW-T1-1GN 331-300-EL-T1-1GN 331-300-SW-T1-2GN 331-300-EL-T1-2GN 331-300-SW-T2-1GN 331-300-EL-T2-1GN 331-300-SW-T2-2GN 331-300-EL-T2-2