GN 330 Câbles avec raccord de gaine

Câbles avec raccord de gaine GN 330:
Type: G - Connecteur, droit

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les câbles avec raccord de gaine GN 330 sont utilisés en combinaison avec des pièces standard qui ont une fonction de commutation électrique.

Spécifications

  • Poignée (logement)
    Plastique
    Élastomère polyuréthane TPU

  • Câble (gaine extérieure)
    Polyuréthane PUR
    noir

  • Résistance aux températures : -40 °C ... +90 °C

  • Résistance d'isolement : > 108 Ω

  • Degré de pollution : 3/2
    selon EN 60 664-1

  • Classe de protection : IP67
    (en état vissé)
    selon EN 60 529

  • Écrou de raccordement M8x1/M12x1
    Laiton nickelé

RoHS

Sur demande

autres longueurs de câble l

Masquer schéma technique
GN 330 Câbles avec raccord de gaine schéma

Options d'article/Tableau

Type

GConnecteur, droit
WConnecteur, incliné à 90°
Afficher/Masquer colonnes
ConnecteurNombre de contacts (pôles)
Type G

Type G
Type W
l1
en mètres (longueur de câble)
d2l2l3l4
M 8 x 134--259,635--
M 12 x 145812510154231,526,5

Configuration et prix

Connecteur
Nombre de contacts (Type G)
Nombre de contacts (Type G/W)
Type


Longueur du câblel1 (en mètres)
Connecteur
Nombre de contacts (Type G)
Nombre de contacts (Type G/W)
Type


Longueur du câblel1 (en mètres)

Propriétés du câble

Câble avec
connecteur
d'accouplement (douille)

d1
Dia-
mètre
ex-
térieur

Section transversale

Tension de
fonctionnement

selon CEI 60 664-1

Capacité de
charge de courant

selon CEI 60512-3

Affectation des contacts

3 pôles
(3 fils)
avec M8x1

4

3 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

435d7241-720e-4ca7-9f67-afbf2280426c

4 pôles
(4 fils)
avec M8x1

4,3

4 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

13cb7816-19f3-4c73-b4b2-28076c77e448

4 pôles
(4 fils)
avec M12x1

5

4 x 0,34 mm2

max. 250 V

4 A

24f307d1-3234-481e-8be8-5d7a69afcf9e

5 pôles
(5 fils)
avec M12x1

5

5 x 0,34 mm2

max. 60 V

4 A

e01bb6cf-de48-4cb5-89be-ea82f994fd6a

8 pôles
(8 fils)
avec M12x1

6

8 x 0,25 mm2

max. 30 V

2 A

e20576e5-7ec0-467d-86a2-448ee6ee3eec

12 pôles
(12 fils)
avec M12x1

6

12 x 0,14 mm2

max. 30 V

1,5 A

765affee-70f5-4c5f-9671-33209b394593

Autres propriétés du câble

Ce câble adaptable, convenant aux chaînes de traction, se caractérise par une gaine extérieure en PUR et une isolation de base en polypropylène. Il est exempt de PVC, de silicium et d'halogènes. Il dispose des homologations UL et CSA.

982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29 cd540f97-85f9-498a-b092-ea9b9495879a

Le câble est également résistant à l'huile, aux produits chimiques, à l'hydrolyse, aux microbes et aux étincelles de soudage, et il est ignifuge selon la norme CEI 60332-2-2, ce qui en fait le choix idéal pour de nombreuses applications.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,34
plus TVA 2,15 €
brute 13,49 €
En stock
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85444290
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
GN 330-M8x1-3-G-2GN 330-M8x1-4-G-2GN 330-M8x1-3-G-5GN 330-M8x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-10GN 330-M12x1-5-G-5GN 330-M12x1-5-G-10GN 330-M12x1-8-G-5GN 330-M12x1-8-W-5GN 330-M12x1-8-G-10GN 330-M12x1-8-W-10GN 330-M12x1-12-G-5GN 330-M12x1-12-W-5GN 330-M12x1-12-G-10GN 330-M12x1-12-W-10