JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 333.1 Poignées tubulaires Tube aluminium, supports de poignée zinc moulé sous pression

Photo

GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle
GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: ES - anodisé, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: B - Montage par le côté opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> =28)
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: B - Montage par le côté opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> =28)
Finition: ES - anodisé, couleur naturelle GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: B - Montage par le côté opérateur (seulement pour d<sub>1</sub> =28)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Le tube de poignée des poignées tubulaires GN 333.1 peut être vissé sur les embases sans usinage supplémentaire, permettant de créer facilement des longueurs spéciales.

D'autres supports de poignée peuvent être ajoutés pour les poignées tubulaires très longues. Des supports de poignée individuels pour poignées tubulaires Ø 28 (type A) sont disponibles sous GN 333.9.

Pour le type B, les vis à tête bombée creuse, les écrous à 6 pans et les rondelles sont inclus dans la commande.

Spécifications

Tube de poignée
Aluminium, épaisseur de paroi de 1,5 mm

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Supports de poignée noir
  • anodisé, couleur naturelleELEL
    Supports de poignée noir
  • anodisé, couleur naturelleESES
    Supports de poignée argenté

Supports de poignée
Zinc moulé sous pression
plastifié, finition texturée

  • noir, RAL 9005 pour SW / EL
  • argenté, RAL 9006 pour ES

Cache
Plastique, gris clair


Kit de fixation  pour type B

  • Vis à tête bombée creuse ISO 7380-M6-20
    Acier zingué
    • passivé noir pour SW / EL
    • passivé bleu pour ES
  • Écrous à 6 pans 4032-M6
    Acier zingué, passivé bleu
  • Rondelles DIN 125
    Acier zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

Supports de poignée GN 333.9 (pour tube de Ø 28, coudé)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur (seulement pour d1 =28)
Afficher/Masquer colonnes
d1l1d2d3b1b2h1h2h3l2
max.
l3t
min.
20180200250300350400-M 6-24124254---12
28200250300350400500600M 8M 625145066761315
302003003504005006001000M 8-27175168---15

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
l1
Type


Finition
EL
ES
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,96
plus TVA 2,08 €
brute 13,04 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,27 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,190 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 333.1-20-180-A-SWGN 333.1-20-180-A-ELGN 333.1-20-180-A-ESGN 333.1-20-200-A-SWGN 333.1-20-200-A-ELGN 333.1-20-200-A-ESGN 333.1-20-250-A-SWGN 333.1-20-250-A-ELGN 333.1-20-250-A-ESGN 333.1-20-300-A-SWGN 333.1-20-300-A-ELGN 333.1-20-300-A-ESGN 333.1-20-350-A-SWGN 333.1-20-350-A-ELGN 333.1-20-350-A-ESGN 333.1-20-400-A-SWGN 333.1-20-400-A-ELGN 333.1-20-400-A-ESGN 333.1-28-200-A-SWGN 333.1-28-200-A-ELGN 333.1-28-200-A-ESGN 333.1-28-200-B-SWGN 333.1-28-200-B-ELGN 333.1-28-200-B-ESGN 333.1-28-250-A-SWGN 333.1-28-250-A-ELGN 333.1-28-250-A-ESGN 333.1-28-250-B-SWGN 333.1-28-250-B-ELGN 333.1-28-250-B-ESGN 333.1-28-300-A-SWGN 333.1-28-300-A-ELGN 333.1-28-300-A-ESGN 333.1-28-300-B-SWGN 333.1-28-300-B-ELGN 333.1-28-300-B-ESGN 333.1-28-350-A-SWGN 333.1-28-350-A-ELGN 333.1-28-350-A-ESGN 333.1-28-350-B-SWGN 333.1-28-350-B-ELGN 333.1-28-350-B-ESGN 333.1-28-400-A-SWGN 333.1-28-400-A-ELGN 333.1-28-400-A-ESGN 333.1-28-400-B-SWGN 333.1-28-400-B-ELGN 333.1-28-400-B-ESGN 333.1-28-500-A-SWGN 333.1-28-500-A-ELGN 333.1-28-500-A-ESGN 333.1-28-500-B-SWGN 333.1-28-500-B-ELGN 333.1-28-500-B-ESGN 333.1-28-600-A-SWGN 333.1-28-600-A-ELGN 333.1-28-600-A-ESGN 333.1-28-600-B-SWGN 333.1-28-600-B-ELGN 333.1-28-600-B-ESGN 333.1-30-200-A-SWGN 333.1-30-200-A-ELGN 333.1-30-200-A-ESGN 333.1-30-300-A-SWGN 333.1-30-300-A-ELGN 333.1-30-300-A-ESGN 333.1-30-350-A-SWGN 333.1-30-350-A-ELGN 333.1-30-350-A-ESGN 333.1-30-400-A-SWGN 333.1-30-400-A-ELGN 333.1-30-400-A-ESGN 333.1-30-500-A-SWGN 333.1-30-500-A-ELGN 333.1-30-500-A-ESGN 333.1-30-600-A-SWGN 333.1-30-600-A-ELGN 333.1-30-600-A-ESGN 333.1-30-1000-A-SWGN 333.1-30-1000-A-ELGN 333.1-30-1000-A-ES