JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3971 Boîtiers de renvoi d'angle Logement en aluminium

Photo

GN 3971 Boîtiers de renvoi d'angle, logement en aluminium

Description du produit

Information

Les boîtiers de renvoi d'angle GN 3971 peuvent transmettre un couple élevé malgré leurs dimensions très compactes. Ils peuvent être utilisés dans une multitude de cas comme ; par exemple, pour régler la hauteur ou changer le sens de rotation d'un arbre.

Leurs nombreux trous de fixation permettent de les monter facilement dans n'importe quelle orientation ou position. Les clavettes parallèles peuvent être positionnées selon n'importe quel angle.

Spécifications

Logement

  • Aluminium
  • Hermétiquement fermé pour empêcher la pénétration de poussière
  • Anodisé, couleur naturelleAN

Roues coniques
Acier, cémenté


Roulement à billes

  • Acier
  • Hermétiques (disques d'étanchéité 2RS)

Plage de température : -20 °C à 60 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3971 Boîtiers de renvoi d'angle, logement en aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

LAngular gear 90°
Afficher/Masquer colonnes
b1d1 j6b2d2d3**hl1l2l3l4m1t1t2
186213-0,8321282232,115,4
2082169,20,8351282251,9515,3
24104*1911,81,5421612330218
261242113,61,5461612333219,5
301242416,41,55316123382,118,3
321242819,81,55616123402,118,3
351243020,41,5601612342,52,118,3
Afficher/Masquer colonnes
b1d4d5***d6***d7****m2m3m4m5
183,1M 3M 3M 368,51311
203,1M 3M 3M 37101510
244,1M 4M 4M 48121816
264,1M 4M 4M 59132016
304,1M 4M 4M 511152216
324,1M 4M 4M 512172416
354,1M 4M 4M 513,517,52616
* Différence par rapport à la norme DIN 6885

** Diamètre du moyeu théoriquement utilisable

*** Profondeur utile du filetage : min. 2 x d5 / d6

**** Profondeur utile du filetage : min. 1.6 x d6

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
b1
Type

d1
Finish

Caractéristiques mécaniques

Rapport d'engrenage i

1:1

Jeu circonférentiel de l'arbre d'entraînement

3° ± 0,5°

Sens de rotation de l'arbre

Tout

Espérance de vie (valeur indicative)

1 000 heures à pleine charge et à une vitesse de rotation de 500 tr/min,
en partant du principe que le boîtier fonctionne à raison de 20 % toutes les 5 minutes
(1 minute de fonctionnement + 4 minutes de pause) à une température ambiante de 20 °C

Maintenance

Graissage permanent, sans entretien

Afficher/Masquer colonnes
b1Couple max. en Nm
à 100 tr/min

à 500 tr/min

à 1000 tr/min
Force radiale max.
en N*
Force axiale max.
en N**
180.350.10.16060
200.750.30.3100100
242.511120120
2641.51.5140140
30522240240
32833550550
351044550550

*à une force axiale = 0, **à une force radiale = 0

Instructions de montage

Lors du montage, ne forcez pas sur le logement ou les roulements. Il est recommandé d'utiliser les trous filetés d6 de l'arbre.

Il est recommandé d'utiliser un système de couplage approprié pour compenser le décalage des arbres et les tolérances d'excentricité résultant de la fabrication, mais aussi pour amortir les vibrations et les chocs.

Exemple d'application

MD3971_AN-45719-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
133,66
plus TVA 25,40 €
brute 159,06 €
En stock
Poids: 0,055 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.