GN 2242 Accouplements Oldham avec moyeu à serrage

Accouplements Oldham GN 2242: avec moyeu à serrage
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les accouplements Oldham GN 2242 permettent de compenser les importants désalignements latéraux d’arbre tout en préservant la transmission de couples moteurs élevés. Ils sont donc utilisés dans les applications dans lesquelles l’accent est mis sur la transmission intégrale du couple moteur et de la puissance avec un fort désalignement latéral de l’arbre.

Les manchons à serrage et l’installation par simple connexion facilitent significativement la pose des accouplements Oldham. Ils conviennent à une gamme variée d’applications et sont généralement utilisés dans la construction générale de machines d’emballage et de pompes.

Le code d’alésage K intègre systématiquement la rainure de clavette dans les deux alésages d2 et d3.

Spécifications

  • Moyeu
    AluminiumAL
    anodisé, couleur naturelle

  • Entretoise
    Plastique (Polyacétal POM)KU
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Acier, noirci

  • Plage de température : -20 °C à +80 °C

RoHS

Masquer schéma technique
GN 2242 Accouplements Oldham avec moyeu à serrage schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette (de d1 = 20)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 - d3 H8
recommandé
tolérance d’arbre h7
124-44-55-5---
154-44-54-65-55-66-6
206-66-86-108-88-1010-10
308-88-108-1210-1010-1212-12
3812-1212-1512-2015-1515-2020-20
Afficher/Masquer colonnes
d1d4d5l1l2
profondeur d’insertion de l’arbre
recommandée
l3l4
12M 25,2196,23,14
15M 2,58,221,273,55
20M 312,2278,84,47,5
30M 416,232,510511,1
38M 520,34012,1614,2

Configuration et prix

d1
Code d'alésage


d2
d3
Matériau (moyeu)

Matériau (entretoise)

d1
Code d'alésage


d2
d3
Matériau (moyeu)

Matériau (entretoise)

Valeurs techniques

Afficher/Masquer colonnes
d1Rated torque
in Nm*
Max. torque in Nm*Max. speed (min-1)
121252000
151.63.242000
203.26.431000
30153021000
38285616000
Afficher/Masquer colonnes
d1Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
Max. shaft misalignment
lateral in mm

angular in °
126.6 x 10-86013
151.7 x 10-78013
208.0 x 10-71201.23
305.2 x 10-653023
381.5 x 10-515002.53

*Les fluctuations de charge ne sont pas prises en compte

Facteurs de correction de température

Si la température ambiante est supérieure à 86 °F (30 °C), le couple nominal et le couple maximal doivent être ajustés en utilisant les facteurs de correction de température.

Température ambiante

Facteur de correction de température

-20 °C jusqu'à +30 °C

1

+30 °C jusqu'à +40 °C

0,8

+40 °C jusqu'à +60 °C

0,7

-60 °C jusqu'à +80 °C

0,55

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

Schéma de désalignement{St:_}latéral

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

Schéma de désalignement{St:_}angulaire

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

Schéma de désalignement{St:_}axial

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

Schéma de désalignement{St:_}battement

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

Profondeur d'insertion de l'arbre

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

Statische Torsionssteife und Temperatur{St:_}GN 2242

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

Rückstellkraft - Exzentrizität{St:_}GN 2242

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,59
plus TVA 4,29 €
brute 26,88 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
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
GN 2242-12-B4-4-AL-KUGN 2242-12-B4-5-AL-KUGN 2242-12-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B4-4-AL-KUGN 2242-15-B4-5-AL-KUGN 2242-15-B4-6-AL-KUGN 2242-15-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B5-6-AL-KUGN 2242-15-B6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-6-AL-KUGN 2242-20-K6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-8-AL-KUGN 2242-20-K6-8-AL-KUGN 2242-20-B6-10-AL-KUGN 2242-20-K6-10-AL-KUGN 2242-20-B8-8-AL-KUGN 2242-20-K8-8-AL-KUGN 2242-20-B8-10-AL-KUGN 2242-20-K8-10-AL-KUGN 2242-20-B10-10-AL-KUGN 2242-20-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B8-8-AL-KUGN 2242-30-K8-8-AL-KUGN 2242-30-B8-10-AL-KUGN 2242-30-K8-10-AL-KUGN 2242-30-B8-12-AL-KUGN 2242-30-K8-12-AL-KUGN 2242-30-B10-10-AL-KUGN 2242-30-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B10-12-AL-KUGN 2242-30-K10-12-AL-KUGN 2242-30-B12-12-AL-KUGN 2242-30-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-12-AL-KUGN 2242-38-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-15-AL-KUGN 2242-38-K12-15-AL-KUGN 2242-38-B12-20-AL-KUGN 2242-38-K12-20-AL-KUGN 2242-38-B15-15-AL-KUGN 2242-38-K15-15-AL-KUGN 2242-38-B15-20-AL-KUGN 2242-38-K15-20-AL-KUGN 2242-38-B20-20-AL-KUGN 2242-38-K20-20-AL-KU