JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 422 Poignées étriers Zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique + câble

Photo

GN 422 Poignées étriers, zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique + câble Type: T1 - avec 1 bouton
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: T1 - avec 1 bouton
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 422 Poignées étriers, zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique + câble Type: T1 - avec 1 bouton
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 422 Poignées étriers, zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique + câble Type: T1 - avec 1 bouton
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 422 Poignées étriers, zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique + câble Type: T2 - avec 2 boutons
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 422 Poignées étriers, zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique + câble Type: T2 - avec 2 boutons
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 422 sont livrées avec un ou deux boutons poussoirs. Chaque bouton est doté d'un contact inverseur et d'une couronne lumineuse LED intégrée.

Le bouton déclenche un signal électrique de commande, par exemple pour contrôler une machine.

Indépendamment du fait que le bouton soit actionné ou non, le voyant annulaire à LED intégré s'allume en rouge ou en vert en fonction de la polarité des connexions 1 et 2 des LED.

Des poignées étrier complémentaires sans fonction de commutation sont également disponibles sous la référence GN 422.1.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pressionZD
plastifié

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Bouton
Inox AISI 304


Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane (PUR)
noir


Guide lumineux
Plastique
Polycarbonate cristallin (PC)


RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330 (5-pole, 5 oder 10 meters long)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 422 Poignées étriers, zinc moulé sous pression, avec fonction de commutation électrique + câble schéma

Options d'article/Tableau

Type

T1avec 1 bouton
T2avec 2 boutons

Type de raccordement

KCâble
Afficher/Masquer colonnes
l1 ±0,2l2
Type T1
l2
Type T2
l3abdhtLongueur du câble l4 :: en mètres
117158181,5105,510,233M 6441225

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Type


Type de raccordement

Longueur de câble l4
Finition
SR
SW

Propriétés électriques et mécaniques

Bouton
Contacts
Matériau de contact
Tensions de commutation

Courant de commutation
Durée de vie mécanique
durée de vie électrique


Contact du commutateur, contact à déclic
Alliage argenté
max. 125 V (connecteur)
max. 240 V (câble)
3 A max.
106 cycles de commutation
50 000 cycles de commutation (sous pleine charge)

GN 422 Schéma 1


Éclairage annulaire à LED
Tension de fonctionnement /
Courant de fonctionnement

  • bicolore (rouge/vert)




24 Vcc ± 10 %/7 mA

GN 422 Schéma 2

Catégorie d'utilisation (bouton)

CA 15 : 24 Vca/1 A/CC 13 : 24 Vcc/0,7 A
CA 15 : 110 Vca/1 A/CC 13 : 110 Vcc/0,2 A
CA 15 : 220 Vca/0,5 A/CC 13 : 220 Vcc/0,1 A

selon CEI 60947-5-1

CA : 120 Vca/5 A/CC : 12 Vcc/1 A
CA : 240 Vca/3 A

selon UL 508

Type de raccordement
Câble (K)

Classe de protection


Câble en PUR avec fils torsadés ouverts (2 ou 5 m)

IP 67

GN 422 Belegung

Homologations, déclarations de conformité

Marquage CE

Trous d'installation

Les trous doivent être exempts de bavures pour éviter d'endommager le câble.

GN 422 Skizze 4

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
68,74
plus TVA 13,06 €
brute 81,80 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,92 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,582 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 422-ZD-T1-K-2-SWGN 422-ZD-T2-K-2-SWGN 422-ZD-T1-K-2-SRGN 422-ZD-T2-K-2-SRGN 422-ZD-T1-K-5-SWGN 422-ZD-T2-K-5-SWGN 422-ZD-T1-K-5-SRGN 422-ZD-T2-K-5-SR