JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 434 Écrous papillon Inox

Photo

GN 434 Écrous papillon, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les écrous papillon GN 434 permettent de serrer et de fixer facilement des pièces sans utiliser d'outils. Leur forme ergonomique et leur collet en saillie facilitent leur utilisation.

La version en inox A4 peut être utilisée dans des environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

  • Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
  • Moulage de précision inoxA4 AISI 316
  • finition grenaillée mateMT

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 434 Écrous papillon, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2bd3h1h2t
min.
20M 49883,57
26M 41110104,57
26M 51110104,58
26M 61110104,58
34M 6131212510
34M 813121259

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,97
plus TVA 0,75 €
brute 4,72 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.