Vis papillon, écrous papillon

Les vis papillon et les écrous papillon sont généralement utilisés pour la mise en tension et le serrage.

Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits

GN 634 Écrous papillon avec douille en laiton Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 634

Écrous papillon avec douille en laiton
GN 634.1 Écrous papillon avec douille en inox Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 634.1

Écrous papillon avec douille en inox
GN 635 Écrous papillon, plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 635

Écrous papillon, plastique
GN 633 Vis papillon, plastique Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat

GN 633

Vis papillon, plastique
GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat

GN 633.1

Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox
GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 633.10

Vis papillon avec pivot en plastique
GN 532 Écrous papillon, plastique Type: E - avec alésage borgne fileté

GN 532

Écrous papillon, plastique
GN 834 Écrous papillon, inox Type: E - avec alésage borgne fileté

GN 834

Écrous papillon, inox
GN 8340 Écrous papillon, inox Finition: MT - finition grenaillée mate

NOUVEAU GN 8340

Écrous papillon, inox
GN 8350 Vis papillon, inox Finition: MT - finition grenaillée mate

NOUVEAU GN 8350

Vis papillon, inox
GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 8341

Écrous papillon, inox, conception hygiénique
GN 8351 Vis papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 8351

Vis papillon, inox, conception hygiénique