JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.25 Aimants de retenue Logement inox, en forme de disque, avec filetage femelle

Photo

GN 50.25 Aimants de retenue avec filetage femelle, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 50.25 sont un système magnétique blindé.

Grâce à la conductivité magnétique inférieure du logement inox, les forces adhésives sont inférieures à celles de l'acier.

Spécifications

Logement
Inox


Matériau de l'aimant
Ferrite dureHF
résistant aux températures jusqu'à 220 °C


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.25 Aimants de retenue avec filetage femelle, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1hd2d3Longueur ltForces adhésives nominales en N
25 ±0,17 +0,3/-0,2M 5898,2532
32 ±0,17 +0,3/-0,2M 589964
40 +0,2/-0,18 +0,3/-0,2M 588,59100
50 +0,2/-0,110 +0,4/-0,2M 588,59175
63 +0,3/-0,114 +0,5/-0,2M 5889280

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
h
Filetage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,98
plus TVA 0,76 €
brute 4,74 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.