JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.5 Aimants de retenue Néodyme, fer, bore (NdFeB), logement acier, en forme de disque, avec filetage femelle

Photo

GN 50.5 Aimants de retenue avec filetage femelle, acier

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 50.5 sont combinés avec le logement en acier et l'anneau ou la cache en plastique pour former un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.

Pour le diamètre d1 ≥ 50, la surface magnétique est recouverte d'une cache en plastique.

Pour que les propriétés magnétiques (forces adhésives) ne soient pas diminuées, les vis de fixation doivent être composées d'un matériau non magnétique.

Spécifications

*Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Logement
Acier zingué


Cache en plastique
Polyamide (PA)


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.5 Aimants de retenue avec filetage femelle, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3ht
Profondeur de filetage
Forces adhésives nominales en N
10 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,519
13 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,540
16 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,575
20 ±0,1M 4-6 ±0,16105
25 ±0,1M 44,57 ±0,25160
32 ±0,1M 55,57 ±0,25330
40 ±0,1M 510,58 ±0,26500
47 +0,2/-0,1M 8-9,2 +0,2/-0,39,2740
50 ±0,1M 81110 ±0,25,5800
63 ±0,1M 1011,514 ±0,28,51100
75 -0,3/-0,5M 1011,715 ±0,26,51750

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,50
plus TVA 0,48 €
brute 2,98 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 50.5-ND-10GN 50.5-ND-13GN 50.5-ND-16GN 50.5-ND-20GN 50.5-ND-25GN 50.5-ND-32GN 50.5-ND-40GN 50.5-ND-47GN 50.5-ND-50GN 50.5-ND-63GN 50.5-ND-75