JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.1 Aimants de retenue en forme de disque, sans filetage

Photo

GN 50.1 Aimants de retenue, sans filetage Matériau de l'aimant: SC - SmCo
Matériau de l'aimant: SC - SmCo
GN 50.1 Aimants de retenue, sans filetage Matériau de l'aimant: SC - SmCo GN 50.1 Aimants de retenue, sans filetage Matériau de l'aimant: HF - Ferrite dure GN 50.1 Aimants de retenue, sans filetage Matériau de l'aimant: ND - NdFeB

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 50.1 sont un système magnétique blindé.

Fixation en place par collage ou par boulon de poussée monté sur le côté ,par exemple, vis de pression GN 913.2 avec bec en pointe.

Spécifications

Logement
Acier zingué


Matériaux de l'aimant :

  • Ferrite dureHF
    résistant aux températures jusqu'à 200 °C
  • SmCoSC
    Samarium, cobalt
    résistant aux températures jusqu'à 200 °C
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C

RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.1 Aimants de retenue, sans filetage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
dTolérances
HF


SC/ND
h Tolérances HF

SC/ND
Forces adhésives nominales en N
HF

SC

ND
6-±0.14,5-±0.1-55
8-±0.14,5-±0.1-1113
10±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.142025
13±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1104060
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1186095
20-±0.13,5-±0.1--110
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.13090140
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.240150200
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.280220350
36+0.2/-0.1-7,7+0.3/-0.2-100--
40+0.2/-0.1-8+0.4/-0.2-125--
47+0.2/-0.1-9+0.5/-0.2-180--
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2-220--
57+0.2/-0.1-10,5+0.5/-0.2-280--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2-350--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2-600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2-900--
125+0.5/-0.1-26+0.5/-0.2-1300--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant



Diamètre d
h

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,00
plus TVA 0,38 €
brute 2,38 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.