JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.3 Volants pleins à poignée éclipsable Plastique, douille/mécanisme de rétractation en acier

Photo

GN 522.3 Volants à poignée éclipsable, plastique, douille/mécanisme de rétractation en acier
ELESA original design
code: VRTP+IR

Description du produit

Information

Les volants à poignée éclipsable GN 522.3 ont un design élégant tenant compte des exigences en matière d'ergonomie.

En position d'utilisation, la poignée est solidement maintenue en place.

Pour la replier, il faut la dégager de la position dans laquelle elle est immobilisée, parallèlement à l'arbre.

Un ressort sous pression maintient la poignée dans les deux positions de repos.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • renforcé, résistant aux chocs
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir mat

Douille de moyeu
Acier, noirci


Poignée éclipsable (Polyamide PA)

  • Plastique, technopolymère
    noir mat
  • Mécanisme de rétractation
    Acier, noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 522.3 Volants à poignée éclipsable, plastique, douille/mécanisme de rétractation en acier schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette

Type

Ravec poignée tournante éclipsable
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3rØ
Poignée
808101820,525181735452915,5
10010121820,525,5201737603718
1251214222631222244654822
1601416263140252751736524
2001620303648,5283461808424
25020243544583238699010525
300202640526635,543789012325
375*26-3570813943879016025
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,55
plus TVA 4,66 €
brute 29,21 €
En stock
ELESA Code: 78431-R
Description: VRTP.80+IR A-8
Poids: 0,097 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.