GN 322.7 Volants pleins à poignée éclipsable Aluminium

Volants pleins à poignée éclipsable GN 322.7: Aluminium

Description du produit

Les volants GN 322.7 conviennent aux applications où la poignée ne doit pas rester en position de fonctionnement.

Afin d'amener la poignée en position de fonctionnement, il faut d'abord la tourner de 90° jusqu'à une butée contre un ressort de torsion, puis la pousser contre la pression du ressort dans sa position de maintien. Le volant peut facilement être tourné en maintenant la poussée vers l'avant sur la poignée. Lorsqu'on "relâche" la poignée, le ressort la ramène automatiquement en position rétractée.

Spécifications

Corps de roue
Aluminium

  • Moyeu usiné
  • Jante
    • tournés sur tous les côtés
    • poli miroir
    • Battement radial et axial < 0.4
  • corps non usiné finition grenaillée

Poignées éclipsables de sécurité GN 798.7
Plastique, polyamide (PA)

  • noir mat
  • Mécanisme de rétractation
    Acier
    • Broche, 1.0718, noirci
    • Pièce de fixation, fritté, noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 322.7 Volants pleins à poignée éclipsable, sécurité éclipsable schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9

Type

Ravec poignée tournante éclipsable
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
bcd3l1l2l3rØ
Poignée
12512-24,57,531184461,55022
14014-24,57361945,576,557,524
1601416257,536204776,567,524
2001820258,5422452,586,58425
25022-26,51348286186,511125

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
49,77
plus TVA 9,46 €
brute 59,23 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,84 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,438 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 322.7-125-B12-RGN 322.7-125-K12-RGN 322.7-140-B14-RGN 322.7-140-K14-RGN 322.7-160-B14-RGN 322.7-160-K14-RGN 322.7-160-B16-RGN 322.7-160-K16-RGN 322.7-200-B18-RGN 322.7-200-K18-RGN 322.7-200-B20-RGN 322.7-200-K20-RGN 322.7-250-B22-RGN 322.7-250-K22-R