JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.5 Volants à bras Plastique, douille/broche en inox

Photo

GN 522.5 Volants à bras, douille/broche en inox Type: R - avec poignée tournante
Original design
code: VRTP-P+I-SST
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
FDA

Homologación FDA

avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Information

Les volants à bras GN 522.5 se distinguent par un design élégant tenant compte des exigences en matière d'ergonomie et d'hygiène.

Grâce aux matériaux utilisés, ils sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des atmosphères corrosives ou dans des zones nécessitant un nettoyage humide. Les matériaux plastique certifiés FDA peuvent notamment être utilisés dans l'industrie alimentaire.

Spécifications

Corps de roue
Plastique, Polypropylene (PP)

  • certifié conforme à la FDA
  • renforcé, résistant aux chocs
  • Température de fonctionnement 0 °C to +80 °C
  • noir mat

Douille de moyeu
Inox AISI 304


Cache
Inox AISI 304
auto-adhésif


Poignée tournante
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir, mat, certifié conforme à la FDA
  • Broche
    Inox AISI 304

RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 522.5 Volants à bras, douille/broche en inox schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9

Type

Ravec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7d3d4d5bl1l2l3rØ
Poignée
8081820,525181735452916
100101820,525,5201737603718
12512222631222244654822
16014263140252751806523
20016303648,5283461808424

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d2
Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,63
plus TVA 3,54 €
brute 22,17 €
En stock
ELESA Code: 79111-R
Description: VRTP.80-P+I-SST-8
Poids: 0,108 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 522.5-80-B8-RGN 522.5-80-K8-RGN 522.5-100-B10-RGN 522.5-100-K10-RGN 522.5-125-B12-RGN 522.5-125-K12-RGN 522.5-160-B14-RGN 522.5-160-K14-RGN 522.5-200-B16-RGN 522.5-200-K16-R