JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 527.1 Volants à bras Plastique

Photo

GN 527.1 Volants à bras, plastique Type: B - avec alésage traversant lisse H7
Original design

code: VL.640-FP-A
Type: B - avec alésage traversant lisse H7
GN 527.1 Volants à bras, plastique Type: B - avec alésage traversant lisse H7 GN 527.1 Volants à bras, plastique Type: D - avec alésage traversant fileté

Description du produit

Information

Les volants à rebord crénelé GN 527.1 sont des volants de commande très robustes et peuvent être utilisés comme volants de commande ou à des fins de serrage.

Il convient de mentionner l'alésage du moyeu délibérément grand. Ils se prêtent également à des applications nécessitant une grande surface de contact ou un grand alésage.

Spécifications

Corp de roue
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +120 °C
  • noir, finition brillante

Moyeu
Acier, noirci


RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184 (for Axial Fixing)

Sur demande

  • sans alésage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 527.1 Volants à bras, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec alésage traversant lisse H7
Davec alésage traversant fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1 +1d2 H7
Alésage
d3
Filetage
bd4d5d6l1 -0,5l2l3t
50B 8M 8132018-212910-
50B 10M 10132018-212910-
60B 10M 10162524-233011-
60B 12M 12162524-233011-
70B 12M 1218302918,12533120,8
70B 14-18302921,42533121,5
80B 14M 1419353418,13040150,8
80B 16M 1619353421,43040151,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Alésage d2
Filetage d3
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,01
plus TVA 0,95 €
brute 5,96 €
En stock
ELESA Code: 174121
Description: VL.640/50 FP-A-8
Poids: 0,065 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 527.1-50-M8-DGN 527.1-50-B8-BGN 527.1-50-B10-BGN 527.1-50-M10-DGN 527.1-60-B10-BGN 527.1-60-M10-DGN 527.1-60-B12-BGN 527.1-60-M12-DGN 527.1-70-M12-DGN 527.1-70-B12-BGN 527.1-70-B14-BGN 527.1-80-B14-BGN 527.1-80-M14-DGN 527.1-80-B16-BGN 527.1-80-M16-D