JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 337.1 Charnières Plastique, détachable

Photo

GN 337.1 Charnières, plastique, détachable N° d'identification: 1 - palier fixe (goupille) droite
ELESA original design
code: CFMY.
N° d'identification: 1 - palier fixe (goupille) droite
GN 337.1 Charnières, plastique, détachable N° d'identification: 1 - palier fixe (goupille) droite GN 337.1 Charnières, plastique, détachable N° d'identification: 2 - palier fixe (goupille) gauche

Description du produit

Spécifications

Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • noir, finition matSWSW

Goupille
Plastique (Polyamide PA)
renforcé de fibre de verre


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 337.1 Charnières, plastique, détachable schéma

Options d'article/Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée

N° d'identification

1palier fixe (goupille) droite
2palier fixe (goupille) gauche
Afficher/Masquer colonnes
l1l2d1 +0,5d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25
404044955,511142525
50506611,566,513183030
6060661588,517263636
6060881588,517263636

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Diamètre d'alésage d1
Type

N° d'identification


Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,41
plus TVA 0,65 €
brute 4,06 €
En stock
ELESA Code: 425981
Description: CFMY.40 SH-4-D
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.