JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.3 Poignées étriers Plastique, pour vis à tête hexagonale

Photo

GN 528.3 Poignées étriers, plastique, pour vis à tête hexagonale
Original design

code: M.443-EH

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 528.3 Poignées étriers, plastique, pour vis à tête hexagonale schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1bdh1h3l2l3s1s2t
94 -1215,538710974686
117 ±1266,5419137937106
122 ±1266,5418,51421007106,5
140 ±1276,5469,51601137106,5
150 ±1276,54710,51721257106,5
160 ±1286,55010,51791327106,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,85
plus TVA 0,35 €
brute 2,20 €
En stock
ELESA Code: 37037
Description: M.443/110-EH-5
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 528.3-PA-94-SWGN 528.3-PA-117-SWGN 528.3-PA-122-SWGN 528.3-PA-140-SWGN 528.3-PA-150-SWGN 528.3-PA-160-SW